SAC-8P-M12FS/ 3,0-PUR/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル
1205103

センサ/アクチュエータケーブル、8-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、メス ストレート M12、キーイング: A、上 メス ストレート M12、キーイング: A、ケーブル長: 3 m

製品の詳細








互換性のある製品



特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全