SAC-8P- 5,0-100/M12FS SH TP
-
センサ/アクチュエータケーブル
1534067
センサ/アクチュエータケーブル、8-極、PUR、グレー RAL 7001、シールド対応、片側フリー、上 メス ストレート M12、キーイング: A、ケーブル長: 5 m
製品の詳細
| 極数 | 8 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | あり |
| キーイング | A |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| UL94難燃性クラス | HB |
| シーリング材 | NBR |
| ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
| コンタクト材質 | CuZn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
| ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| 標準規格 IN | 2 A |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 接続1 | |
| タイプ | 片側フリー |
| 接続 2 | |
| タイプ | メス ストレート M12 |
| 極数 | 8 |
| コーディングタイプ | A |
| 導体の長さ | 5 m |
| PUR/PVC、シールド対応、グレー [100 TP] | |
| ケーブル重量 | 72 kg/km |
| 極数 | 8 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | PUR/PVC、シールド対応、グレー [100 TP] |
| 導体構造、信号線 | 32x 0.10 mm (信号ライン) |
| AWG信号ライン | 24 |
| 導体構造、電源 | 32x 0.10 mm (ドレインワイヤ) |
| 電線断面積 | 4x 2x 0.25 mm² (ツイストペア) |
| 1x 0.25 mm² (ドレインワイヤ) | |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.3 mm ±0.05 mm |
| ケーブル外径 | 7.6 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | グレー RAL 7001 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PVC |
| 単線、色 | 白-茶、緑-黄、グレー-ピンク、青-赤 |
| 厚さ、絶縁 | 0.33 mm (芯線の絶縁) |
| 0.80 mm (外部ケーブルシース) | |
| ツイストペア | 2コアをペアに |
| ペアシールドの種類 | アルミニウム線 + ポリエステル箔 |
| 全ツイスト | ツイストペアケーブル |
| 光シールドカバー | 82 % |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ*km |
| 実効容量 | 100 pF (コア-コア) |
| 145 pF (コア-シールド) | |
| 定格電圧、ケーブル | 250 V |
| テスト電圧、コア/コア | 1500 V |
| テスト電圧、コア/シールド | 1500.00 V |
| 最小曲げ半径、固定 | 76 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 76 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 2000000、 曲げ半径: 76 mm、 移動距離: 5 m、 移動速度: 3 m/s |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
| -25 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) | |
| -5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| アイテム番号 | 1534067 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1CMA |
| GTIN | 4017918993566 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 461.9 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 461.9 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |