SAC-8P- 3,0-PVC/FS SCO SH XR
-
センサ/アクチュエータケーブル
1566161
センサ/アクチュエータケーブル、8-極、PVC、黒 RAL 9005、シールド対応、片側フリー、上 メス ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、ケーブル長: 3 m
製品の詳細
| 製品ライン | センサ/アクチュエータケーブル |
| 極数 | 8 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | あり |
| キーイング | A |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| UL94難燃性クラス | HB |
| シーリング材 | NBR |
| ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
| コンタクト材質 | CuZn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
| ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 30 V |
| 標準規格 IN | 2 A |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 接続1 | |
| タイプ | 片側フリー |
| 接続 2 | |
| タイプ | メス ストレート M12 SPEEDCON |
| 極数 | 8 |
| ロッキングタイプ | SPEEDCON |
| コーディングタイプ | A |
| 導体の長さ | 3 m |
| PVC黒 [PVC] | |
| 寸法図 |
|
| 注記 | このケーブルはドラッグチェーンとの併用に適さない。 |
| ケーブル重量 | 85 kg/km |
| UL AWLスタイル | 2517 |
| 極数 | 8 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | PVC黒 [PVC] |
| 導体構造、信号線 | 32x 0.10 mm |
| AWG信号ライン | 24 |
| 電線断面積 | 8x 0.25 mm² (信号ライン) |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.5 mm ±0.05 mm (信号ライン) |
| ケーブル外径 | 7.70 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PVC |
| 外部シース、色 | 黒 RAL 9005 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 材質、フィラー | PVC |
| 芯線絶縁材質 | PVC |
| 単線、色 | 白、茶、緑、黄、灰、ピンク、青、赤 |
| 厚さ、絶縁 | ≥ 0.38 mm (導体絶縁、信号ライン) |
| ≥ 0.76 mm (外部ケーブルシース) | |
| 全ツイスト | フィルタ回りの8線が芯線に、外側で銅線を含めてツイスト |
| 光シールドカバー | 85 % |
| 最大導体抵抗 | ≤ 78 Ω/km |
| 絶縁抵抗 | ≥ 10 GΩ*km |
| 定格電圧、ケーブル | 300 V |
| 試験電圧 | 3000 V |
| 最小曲げ半径、固定 | 38.5 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 77 mm |
| 難燃性 | UL 758/1581準拠(ケーブル可燃性) |
| DIN EN 60332-1-2(60 s)に準拠 | |
| 耐油性 | DIN EN 60811-2-1, 168 h準拠(80℃時) |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 105 °C (ケーブル、固定設置) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
| -25 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) | |
| -5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| アイテム番号 | 1566161 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| プロダクトキー | AF1CMA |
| GTIN | 4046356321174 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 287.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 287.5 g |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |