SAC-5P-M12MS/0,7-PUR/AD-2L VW
-
センサ/アクチュエータケーブル
1696251
センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PUR ハロゲンフリー、照射型、橙RAL 2003、プラグ ストレート M12、キーイング: A、あり LED 2点、上 バルブコネクタ AD(圧力スイッチ)、あり LED 2点、ケーブル長: 0.7 m
製品の詳細
| 極数 | 5 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | なし |
| キーイング | A |
| コンタクト材質 | CuSn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | TPU |
| 接点材質 | CuSn |
| コンタクト表面材質 | Ag |
| 定格電圧 (III/3) | 24 V AC/DC |
| 定格電圧UN | 24 V AC |
| 24 V DC | |
| 標準規格 IN | 4 A |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 状態表示 | LED 2点 |
| 状態表示あり | あり |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ ストレート M12 |
| 極数 | 5 |
| コーディングタイプ | A |
| 接続 2 | |
| タイプ | バルブコネクタ AD(圧力スイッチ) |
| 極数 | 5 |
| 部材 | CuSn (コンタクト) |
| Ag (コンタクト表面) | |
| PBT (コンタクトキャリア) | |
| PBT (ハウジング) | |
| 導体の長さ | 0.7 m |
| PUR照射型ハロゲンフリー、オレンジ [150] | |
| 寸法図 |
|
| 極数 | 5 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | PUR照射型ハロゲンフリー、オレンジ [150] |
| 導体構造、信号線 | 42x 0.10 mm |
| AWG信号ライン | 22 |
| 導体構造、電源 | 24x 0.15 mm |
| AWG電源 | 20 |
| 電線断面積 | 4x 0.34 mm² (信号ライン) |
| 1x 0.5 mm² (PE接続) | |
| ケーブル外径 | 5.20 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 橙RAL 2003 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PE |
| 単線、色 | 茶、白、青、黒、緑-黄 |
| 全ツイスト | 芯線5本、ツイスト |
| 最大導体抵抗 | ≤ 57.5 Ω/km (接続電線断面積は0.34 mm²) |
| ≤ 39 Ω/km (接続電線断面積が0.5 mm² の場合) | |
| 定格電圧、ケーブル | 250 V (AC) |
| 試験電圧 | 2000 V (50 Hz、5 分) |
| 最小曲げ半径、固定 | 20 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 30 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 5000000、 曲げ半径: 52 mm、 移動距離: 10 m、 移動速度: 3 m/s |
| ハロゲンフリー | ケーブルはハロゲンフリー |
| 難燃性 | DIN VDE 0472 Part 804、テストタイプB |
| その他の耐性 | 耐加水分解性および抗菌性 |
| 耐紫外線 | |
| 溶接はね耐性 | |
| 特殊な性質 | シリコンフリー |
| 照射型 | |
| 使用周囲温度 | -50 °C ... 105 °C (ケーブル、固定設置) |
| -40 °C ... 105 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
| 使用周囲温度 (固定時) | -30 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| 使用周囲温度 (可動設置時) | -5 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置) |
| M12 | |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
| バルブコネクタ | |
| 標準割当て | バルブコネクタ |
| 標準/仕様 | EN 175301-803 |
| アイテム番号 | 1696251 |
| 梱包単位 | 5 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | 02 |
| プロダクトキー | AF1DKA |
| GTIN | 4017918481605 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 82.42 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 75.42 g |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |