SAC-4P-M12MS/1,5-500/M12FS FB - センサ/アクチュエータケーブル
1420980

センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PVC、グレー RAL 7001、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 メス ストレート M12、キーイング: A、ケーブル長: 1.5 m、高品質スチール製ローレット

製品の詳細








互換性のある製品



特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
明るい色を使用しているため汚れをすばやく検出