SAC-4P-20,0-600/M 8FS VA
-
センサ/アクチュエータケーブル
1078279
センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PP-EPDM ハロゲンフリー、グレー RAL 7035、片側フリー、上 メス ストレート M8、キーイング: A、ケーブル長: 20 m、ハイジェニック仕様、プラスチック製ローレット付き
製品の詳細
| アプリケーション | 食品加工産業 |
| 極数 | 4 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | なし |
| キーイング | A |
| シーリング材 | FKM |
| ハウジング材質 | PP |
| コンタクト材質 | CuSn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | PP |
| ねじ式接続の素材 | ポリプロピレン |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 標準規格 IN | 4 A |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 接続1 | |
| タイプ | 片側フリー |
| 接続 2 | |
| タイプ | メス ストレート M8 |
| 極数 | 4 |
| コーディングタイプ | A |
| 導体の長さ | 20 m |
| ハロゲンフリーPP灰色 [600] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 23 kg/km |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | ハロゲンフリーPP灰色 [600] |
| 導体構造、信号線 | 32x 0.10 mm |
| AWG信号ライン | 24 |
| 電線断面積 | 4x 0.25 mm² (信号ライン) |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.17 mm ±0.02 mm (信号ライン) |
| ケーブル外径 | 4.50 mm ±0.15 mm |
| 外部シース素材 | PP-EPDM |
| 外部シース、色 | グレー RAL 7035 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PP |
| 単線、色 | 茶、白、青、黒 |
| 厚さ、絶縁 | ≥ 0.21 mm (芯線の絶縁) |
| 厚さ、外部シース | およそ 0.80 mm |
| 全ツイスト | 4線式、ツイスト |
| ツイストの長さ、全ツイスト | 44 mm |
| 最大導体抵抗 | 78 Ω/km (20 °C時) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C時) |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V AC |
| 試験電圧 | ≥ 3000 V AC (スパーク試験) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 23 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 45 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 4000000、 曲げ半径: 10 x D、 移動距離: 10 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 10 m/s² |
| 動的負荷容量(ねじれ) | ねじれ: ±270 °/m、 ねじり回数: ≥4000000、 ねじり頻度: 最大25 ねじり回数/分 |
| ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
| DIN EN 50267-2-1に準拠 | |
| その他の耐性 | 耐常温曲げおよび耐常温衝撃 (DIN EN 60811-1-4(-40 °C)に準拠) |
| 特殊な性質 | FDA準拠 FDA 21 CFR 177.2600に準拠 |
| 高柔軟性 | |
| フレキシブルケーブル管対応 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 105 °C (ケーブル、固定設置) |
| -25 °C ... 105 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -40 °C ... 105 °C (プラグ/ソケット) |
| 標準割当て | M8オスコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-104 |
| 標準割当て | 材質の適合 |
| 標準/仕様 | FDA 21 CFR 177.2600 |
| アイテム番号 | 1078279 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1BCA |
| GTIN | 4055626791845 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 463.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 463.4 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
特長
100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
明るい色を使用しているため汚れをすばやく検出