SAC-3P-MS/ 5,0-PUR/BI-1L-Z SCO - センサ/アクチュエータケーブル
1401304

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 バルブコネクタ BI (11 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード、ケーブル長: 5 m

製品の詳細









互換性のある製品