EAC-RoHS
認証ID: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 4 A | |||
センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黄、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 バルブコネクタ A、あり LED 1点、ケーブル長: 2.6 m
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 4 A | |||