最近の検索履歴
ログイン
0
比較に製品がありません
製品
製品概要
新製品
DC機器接続テクノロジ用製品ナビゲータ
テクノロジ
顧客別特殊仕様対応ソリューション
コンフィグレータ
サンプルサービス
製品コンプライアンス
Cross Reference Search
スイッチング、測定、監視
I/O信号マーシャリング
エネルギー監視
コンタクタとパワーリレー
セーフティリレーモジュールおよびセンサ
プロセスインジケータとフィールドデバイス
モータスタータ電子スイッチング機器
リレーとソリッドステートリレー
信号調整器と測定変換器
マーキング、組立て、および取付け
ジャンクションボックスと汎用ケース
フェルール
プリンタ
マーキング部材
ワークステーションソリューション
圧着コネクタ
産業用照明・信号テクノロジ
自動工具
手動工具
制御盤アクセサリ
制御盤構築向けソフトウェア
自動化
HMIとIPC
PLCnext Technology
PLC(コントローラ)とI/O
エッジコンピューティング
オートメーションソフトウェア
スマートサービス
ビルディングオートメーション
産業用通信
接続用製品・部品
ケーブルとライン
コネクタ
コントローラ用システム配線
プラグインテストシステム
プリント基板用端子台・コネクタ/パネル貫通型端子台
基板対基板コネクタ
端子台
電子機器用ケース
分岐ブロックとデバイス端子台
分電盤、アダプタ、ケーブルコネクタ
電源、充電、保護
DC/DCコンバータおよびDC/ACインバータ
EMCフィルタ
E-Mobility用充電テクノロジ
サージ保護
機器用サーキットブレーカ
主電源保護用保護リレー
冗長化モジュール
電源
無停電電源装置(UPS)
産業とアプリケーション
概要
実践からの応用例
セクターカップリング
教育ソリューション
パワー
バッテリーストレージシステム
太陽光発電
従来型の発電
産業におけるDC送電網
送電と配電
風力発電
E-MOBILITY
充電インフラ
概要
電気自動車
インフラストラクチャー
データセンター
ビルディングオートメーション
鉄道エンジニアリング向けソリューション
プロセス産業
Power-to-X
プロセスオートメーション
船舶・洋上
生産、デバイスおよびシステムの製造
デジタルファクトリーの活動分野
ロボティクス
制御盤用ソリューション
工作機械の強力なパートナー
無人搬送車システム(AGV/AGVS)
機器メーカー用のソリューションとサービス
自動車産業
電気設備と電子機器
その他のトピック
農業用コンポーネント
COMPLETE line
スマートネットワーク向けの通信用コネクタ
ビデオ監視
機能安全
産業用セキュリティ
産業用リモート通信
電源の信頼性
企業情報
概要
フエニックス・コンタクトグループ
当社の企業文化と姿勢
All Electric Society
コンプライアンス
サステナビリティ
フエニックス・コンタクトの歴史
国内特約店、ソリューションパートナー
イベントとニュース
概要
イベント・展示会
ニュース
サービス&サポート
概要
製品資料・カタログ
お問い合わせ
PLCnext Community
情報
よくある質問
機器メーカー様向け情報
製品の変更と製造中止
コンサルテーション・設計
エンジニアリングデータ
顧客別特殊仕様対応ソリューション
プリント基板コンポーネント向けのエンジニアリングデータ
コンフィグレータ
調達・配送
サンプルサービス
設置・使用
端子台組立て・マーキング・DINレールサービス
Product Security Incident Response Team
マーキングソリューションのサービス
My Phoenix Contact
ログイン/ご登録
登録の利点
ショッピングカート
ご注文内容
お見積りとご契約
My Productリスト
比較
ホーム
製品
SAC-3P-MS/1,7-240/CI SCO - センサ/アクチュエータケーブル
SAC-3P-MS/1,7-240/CI SCO
-
センサ/アクチュエータケーブル
1410493
センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黄、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 バルブコネクタ CI (9.4 mm)、ケーブル長: 1.7 m
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
アプリケーション
標準
極数
3
ケーブル引込み口の数
1
シールド用
なし
キーイング
A
絶縁特性
過電圧カテゴリ
III
汚染度
3
材料仕様
UL94難燃性クラス
HB
シーリング材
TPU
ハウジング バルブプラグ材質
TPU
ハウジング材質
TPU
コンタクト材質
CuSn
コンタクト表面材質
Ni/Au
コンタクトキャリア材質
TPU GF
接点材質
CuSn
バルブプラグコンタクトインサート材質
PA 6.6
コンタクト表面材質
Sn
ねじ式接続の素材
亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)
電気特性
絶縁抵抗
≥ 100 MΩ
定格電圧U
N
48 V AC
60 V DC
標準規格 I
N
4 A
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
≥ 100 (M12プラグコネクタ)
コネクタ
接続1
タイプ
プラグ ストレート M12 SPEEDCON
極数
3
ロッキングタイプ
SPEEDCON
コーディングタイプ
A
接続 2
タイプ
バルブコネクタ CI (9.4 mm)
極数
3
部材
CuSn (コンタクト)
Sn (コンタクト表面)
PA 6.6 (コンタクトキャリア)
TPU (ハウジング)
ケーブル/ライン
導体の長さ
1.7 m
PURハロゲンフリー黄 [240]
寸法図
ケーブル重量
30 kg/km
UL AWLスタイル
20549 (80°C/300 V)
極数
3
シールド用
なし
ケーブルタイプ
PURハロゲンフリー黄 [240]
導体構造、信号線
28x 0.15 mm
AWG信号ライン
20
電線断面積
3x 0.5 mm²
ワイヤ径、絶縁部を含む
1.46 mm ±0.02 mm
ケーブル外径
4.50 mm ±0.15 mm
外部シース素材
PUR
外部シース、色
黄
導体材質
ベア銅線
芯線絶縁材質
PP
単線、色
黒1、黒2、緑-黄
厚さ、絶縁
≥ 0.21 mm
厚さ、外部シース
およそ 0.60 mm
全ツイスト
3線式、ツイスト
最大導体抵抗
≤ 39 Ω/km
絶縁抵抗
≥ 10 GΩ*km
定格電圧、ケーブル
≤ 300 V
試験電圧
≥ 3000 V
最小曲げ範囲、固定取付け
5 x D
最小曲げ半径、可動取付け
10 x D
最小曲げ半径、固定
23 mm
最小曲げ半径、可動
45 mm
ハロゲンフリー
DIN VDE 0472 part 815に準拠
難燃性
DIN UL-Style 20549に準拠
耐油性
DIN EN 60811-2-1に準拠
使用周囲温度
-15 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置)
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
IP67
使用周囲温度
-25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット)
使用周囲温度 (バルブコネクタ)
-20 °C ... 85 °C (バルブプラグ)
使用周囲温度 (ケーブル、固定設置)
-40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置)
使用周囲温度 (ケーブル、可動設置)
-15 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置)
規格と基準
標準割当て
M12プラグコネクタ
標準/仕様
IEC 61076-2-101
販売用データ
アイテム番号
1410493
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF1DOA
GTIN
4046356898898
1個あたりの重量(梱包を含む)
73.3 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
73.3 g
関税率
85444290
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27060312
ECLASS-15.0
27060312
ETIM
ETIM 10.0
EC001855
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31251500
認証
CSAus
認証ID: 13631
Approval Specification Data
定格電圧U
N
定格電流I
N
適合線サイズAWG
適合線サイズ mm
2
keine
230 V
4 A
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
Product Help