SAC-3P-MS/0,6-PUR/C-1L-ZSCO LS - センサ/アクチュエータケーブル
1445677

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 バルブコネクタ C (8 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード、ケーブル長: 0.6 m

製品の詳細








互換性のある製品