SAC-3P-M12MS/8,0-PUR/B-1L-S180 - センサ/アクチュエータケーブル
1536599

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12、キーイング: A、あり LED 1点、上 バルブコネクタ B (10 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード、ケーブル長: 8 m

製品の詳細








互換性のある製品