SAC-3P- 5,0-100/M 8FS
-
センサ/アクチュエータケーブル
1505038
センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、グレー RAL 7001、片側フリー、上 メス ストレート M8、キーイング: A、ケーブル長: 5 m
製品の詳細
| 極数 | 3 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | なし |
| キーイング | A |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| UL94難燃性クラス | HB |
| シーリング材 | NBR |
| ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
| コンタクト材質 | CuSn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
| ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 標準規格 IN | 4 A |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 接続1 | |
| タイプ | 片側フリー |
| 接続 2 | |
| タイプ | メス ストレート M8 |
| 極数 | 3 |
| コーディングタイプ | A |
| 導体の長さ | 5 m |
| PURハロゲンフリー、グレー [280] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 18 kg/km |
| UL AWLスタイル | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
| 極数 | 3 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | PURハロゲンフリー、グレー [280] |
| 導体構造、信号線 | 32x 0.10 mm |
| AWG信号ライン | 24 |
| 電線断面積 | 3x 0.25 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.17 mm ±0.02 mm |
| ケーブル外径 | 3.60 mm ±0.15 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | グレー RAL 7001 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PP |
| 単線、色 | 茶、青、黒 |
| 厚さ、絶縁 | ≥ 0.21 mm (芯線の絶縁) |
| 厚さ、外部シース | およそ 0.50 mm |
| 全ツイスト | 3線式、ツイスト |
| ツイストの長さ、全ツイスト | 40 mm |
| 最大導体抵抗 | ≤ 78 Ω/km (20 °C時) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 GΩ*km (20 °C時) |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V |
| 試験電圧 | ≥ 3000 V |
| 最小曲げ半径、固定 | 18 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 36 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 10000000、 曲げ半径: 44 mm、 移動距離: 10 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 10 m/s² |
| ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
| 難燃性 | UL 758/1581 FT2に準拠 |
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| 耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
| その他の耐性 | 耐加水分解性および抗菌性 |
| 酸/アルカリ溶液および溶剤への高い耐性 | |
| 耐塩水性 | |
| 一部抗紫外線 (DIN EN ISO 4892-2-Aに準拠) | |
| 特殊な性質 | フレキシブルケーブル管対応 |
| シリコンフリー | |
| 塗装やニスによるコーティングを妨げる物質からフリー | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -25 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
| -25 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) | |
| -5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| アイテム番号 | 1505038 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| プロダクトキー | AF1BBA |
| GTIN | 4017918848446 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 134.1 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 134.1 g |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |