SAC-3P- 3,0-PVC/C-1L-S
-
センサ/アクチュエータケーブル
1683963
センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PVC、黒 RAL 9005、片側フリー、上 バルブコネクタ C (8 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード、ケーブル長: 10 m
センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PVC、黒 RAL 9005、片側フリー、上 バルブコネクタ C (8 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード、ケーブル長: 10 m