SAC-3P- 2,0-PVC/CI-1L-Z B-L - センサ/アクチュエータケーブル
1404824

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PVC、黒 RAL 9005、片側フリー、上 バルブコネクタ CI (9.4 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード、ケーブル長: 2 m

製品の詳細








互換性のある製品



特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利
フエニックス・コンタクトのPVCケーブルは平均的な機械的歪みに対応