SAC-3P- 1,5-PUR/BI-1L-S F
-
センサ/アクチュエータケーブル
1669945
センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR/PVC、グレー RAL 7001、片側フリー、上 バルブコネクタ BI (11 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード、ケーブル長: 1.5 m
製品の詳細
| アプリケーション | 標準 |
| 極数 | 3 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | なし |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| シーリング材 | TPU |
| ハウジング バルブプラグ材質 | PBT |
| 接点材質 | CuSn |
| バルブプラグコンタクトインサート材質 | PBT |
| コンタクト表面材質 | Ag |
| 外部シース素材 | PUR |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 24 V AC |
| 24 V DC | |
| 標準規格 IN | 3 A |
| バルブコネクタ特性 | |
| 固定ネジ | M3 x 29 |
| 状態表示 | LED 1点 |
| 状態表示あり | あり |
| 接続1 | |
| タイプ | 片側フリー |
| 接続 2 | |
| タイプ | バルブコネクタ BI (11 mm) |
| 極数 | 3 |
| 部材 | CuSn (コンタクト) |
| Ag (コンタクト表面) | |
| PBT (コンタクトキャリア) | |
| PBT (ハウジング) | |
| 保護回路 | Zダイオード |
| 導体の長さ | 1.5 m |
| PUR/PVC、グレー [100] | |
| 極数 | 3 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | PUR/PVC、グレー [100] |
| 導体構造、信号線 | 24x 0.20 mm |
| AWG信号ライン | 18 |
| 電線断面積 | 3x 0.75 mm² (信号ライン) |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | およそ 1.8 mm (信号ライン) |
| ケーブル外径 | 5.20 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | グレー RAL 7001 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PVC |
| 単線、色 | 黒1、黒2、緑-黄 |
| 厚さ、絶縁 | およそ 0.34 mm (芯線の絶縁) |
| およそ 0.30 mm (内部シース) | |
| およそ 0.35 mm (外部ケーブルシース) | |
| 全ツイスト | 3線を同心円状にツイスト |
| ツイストの長さ、全ツイスト | 83 mm |
| 絶縁抵抗 | ≥ 1 MΩ*km |
| 定格電圧、ケーブル | 240 V |
| 試験電圧 | 2000 V |
| 最小曲げ半径、固定 | 63 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 63 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 2000000、 曲げ半径: 63 mm、 移動距離: 5 m、 移動速度: 3 m/s |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| 使用周囲温度 (バルブコネクタ) | -20 °C ... 80 °C (バルブプラグ) |
| 使用周囲温度 (ケーブル、固定設置) | -30 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| 使用周囲温度 (ケーブル、可動設置) | -5 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置) |
| アイテム番号 | 1669945 |
| 梱包単位 | 300 pc |
| 最低注文数 | 300 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1DWA |
| GTIN | 4017918134846 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 104.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 104 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
UC-WMT (23X4) - 電線マーキング 0819411
-
US-WMT (23X4) - ケーブルマーカー 0828769
-
WMTW (23X4)R - ケーブルマーカー 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 保護ホースアダプタ 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - 保護ホース 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 保護ホース 3240839
-
B-STIFT - マーカーペン 1051993
-
CUTFOX-S VDE - ニッパ 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - 剥き線工具 1212757
-
WIREFOX SAC - 剥き線工具 1212623
-
WIREFOX 10 - 剥き線工具 1212150
特長
100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利
コンパクト:スペースが限られるアプリケーションに適した薄型設計