SAC-17P-MS/5,0-35T/M23FS SHSCO
-
センサ/アクチュエータケーブル
1437436
センサ/アクチュエータケーブル、17-極、PUR/PVC、黒 RAL 9005、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 メス ストレート M23、ケーブル長: 5 m
製品の詳細
| アプリケーション | 標準 |
| 極数 | 17 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | あり |
| キーイング | A |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| シーリング材 | FKM |
| ハウジング材質 | PUR |
| コンタクト材質 | CuZn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | PBT/PA 6.6 |
| ねじ式接続の素材 | ニッケルメッキ真鍮 |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| 標準規格 IN | 1.5 A |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 電線接続 | |
| 締付けトルク | 0.4 Nm (M12プラグコネクタ) |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ ストレート M12 SPEEDCON |
| 極数 | 17 |
| ロッキングタイプ | SPEEDCON |
| コーディングタイプ | A |
| 接続 2 | |
| タイプ | メス ストレート M23 |
| 極数 | 17 |
| 導体の長さ | 5 m |
| PUR/PVC黒のツイストペア [35T] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 105 kg/km |
| UL AWLスタイル | 20233 / 1061 (80°C/300 V) |
| 極数 | 17 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | PUR/PVC黒のツイストペア [35T] |
| 導体構造、信号線 | 18x 0.10 mm |
| AWG信号ライン | 26 |
| 電線断面積 | 17x 0.14 mm² (信号ライン) |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1 mm ±0.05 mm (信号ライン) |
| ケーブル外径 | 9.20 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 黒 RAL 9005 |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 芯線絶縁材質 | PVC |
| 単線、色 | 白-茶、緑-黄、グレー-ピンク、青-赤、黒-紫、グレー/ピンク-赤/青、白/緑-茶/緑、白/黄-黄/茶-白/グレー |
| 全ツイスト | 7ペアおよび3線x1、撚線 |
| 光シールドカバー | 85 % |
| 最大導体抵抗 | 142 Ω/km (20 °C時) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 10 MΩ*km (20 °C時) |
| 定格電圧、ケーブル | 42 V AC |
| 試験電圧 | 1500 V AC |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 46 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 92 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 4000000、 曲げ半径: 92 mm、 移動距離: 10 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 10 m/s² |
| 難燃性 | DIN EN 60332-1-2に準拠 |
| VW-1準拠 | |
| 耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
| その他の耐性 | 耐加水分解性および抗菌性 (EN 50396に準拠) |
| 特殊な性質 | フレキシブルケーブル管対応 |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
| -40 °C ... 125 °C (プラグ/ソケット) | |
| 使用周囲温度 (ケーブル、固定設置) | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| 使用周囲温度 (ケーブル、可動設置) | -5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
| アイテム番号 | 1437436 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1CNA |
| GTIN | 4046356456340 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 592 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 592 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
互換性のある製品
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - 固定クリップ 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - 電線マーキング 0801453
-
UC-WMT (23X4) - 電線マーキング 0819411
-
US-WMT (23X4) - ケーブルマーカー 0828769
-
WMTW (23X4)R - ケーブルマーカー 0831004
-
B-STIFT - マーカーペン 1051993
-
TSD 04 SAC - トルクドライバ 1208429
-
TSD-M 1,2NM - トルクドライバ 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - ビット用アダプタ 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
特長
100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
省スペース – 多極プラグインコネクタを使用
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド