SAC-17P-MS/1,0-35T/M23FS SHSCO - センサ/アクチュエータケーブル
1437410

センサ/アクチュエータケーブル、17-極、PUR/PVC、黒 RAL 9005、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 メス ストレート M23、ケーブル長: 1 m

製品の詳細







互換性のある製品



特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
省スペース – 多極プラグインコネクタを使用
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド