ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

SAC-12P-MS/ 5,0-PUR/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル
1405278

センサ/アクチュエータケーブル、12-極、PUR ハロゲンフリー、黒 RAL 9005、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、上 メス ストレート M12 SPEEDCON、ケーブル長: 5 m

製品の詳細









特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル
省スペース – 多極プラグインコネクタを使用