ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

SACB- 4/3-L-C-M8 HD GG - 分岐ボックス用ソケット
1197599

分岐ボックス用ソケット、 アプリケーション: 標準、 接続方式: M8ソケット 金属製、 スロット数: 4、 極数: 3、 キーイング: A、 スロット割当て: シングル、 状態表示: あり、 PNP; マスターケーブル接続: プラグ式マスターケーブル接続 180°、 シールド: なし

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








互換性のある製品




特長

モールドハウジングと高レベル保護でフィールドでのセーフティを実現
すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利
柔軟性:分電ボックスは現場でアッセンブリできるコネクタフード付き