PHT22-SR - セレクタスイッチ
1108733

セレクタスイッチ、22 mm、丸型、2つのスイッチ位置、自動リセット

製品の詳細









互換性のある製品



特長

22 mmセレクタスイッチ - 正確な動作モード選択
スプリングにより中央位置に復帰(2/0°-45°)
安全操作のために明確に定義されたスイッチの位置
耐久性に優れた堅牢な産業用設計
PHT22コンタクトモジュールおよびLEDモジュールとのモジュール式の組合せに対応した設計