PHT22-S3RD-BU
-
セレクタスイッチ
1108831
セレクタスイッチ、22 mm、丸型、3つのスイッチ位置、青、自動リセット(中央へ)
製品の詳細
互換性のある製品
特長
22 mmセレクタスイッチ - 正確な動作モード選択
3極(45°/0°/45°) - スプリングにより中央位置に復帰
明確な状態表示のための照明オプション内蔵
耐久性に優れた堅牢な産業用設計
PHT22コンタクトモジュールおよびLEDモジュールとのモジュール式の組合せに対応した設計