PHT22-S3RD-RD/PT20/RD - セレクタスイッチ
1108442

セレクタスイッチ、照光式、22 mm、丸型、3つのスイッチ位置、赤、自動リセット(1つの作動ヘッド、モジュールホルダ、Push-in式接続テクノロジを使用した1a接点モジュールおよびLEDモジュールを含む)

製品の詳細









互換性のある製品



特長

22 mmセレクタスイッチセット、Push-in接続方式
3極(45°/0°/45°) - スプリングにより中央位置に復帰
セットバリエーションに応じて、コンタクトモジュール(N/O / N/C、1方向または2方向) + LEDモジュール1個を含む – フレキシブルに使用可能
明確な状態表示のための照明オプション内蔵
制御盤/制御パネルへの迅速な取付け