ヘビーデューティコネクタ
HC-D07-SG-RBK - ハトメ
HC-D07-SG-RBK
-
ハトメ
1424441
HC-D7ケース用の交換シール
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ハトメ
アプリケーション
D7シリーズハウジング用
寸法
外形寸法
幅
23.7 mm
高さ
2.45 mm
奥行き
2.45 mm
長さ
23.7 mm
ドリル穴の距離、水平方向
30 mm
ドリル穴の距離、垂直方向
20 mm
穴径
3 mm
材料仕様
シーリング材
NBR
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
販売用データ
アイテム番号
1424441
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7APZ
GTIN
4055626372709
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.071 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.071 g
関税率
85366990
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
23071590
ECLASS-15.0
27440292
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31401600
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.002 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
圧着コンタクト
モジュラーコンタクトインサート
モジュラーPush-inコンタクトインサート
アダプタプレート
製品 ヘルプ