SD-WMTBS (SY) YE
-
ワイヤマーキングスリーブ
0826624
ワイヤマーキングスリーブ、 yellow (RAL 1018)、 横: 記号、 取付けタイプ: スライド、 ケーブル径: > 16 mm、 テキストフィールドの高さ: 2.6 mm、 テキストフィールドの幅: 4.3 mm
製品の詳細
| 概要 | 注文時に必要なマーキングを指定:最小印字単位:1梱包 |
| 製品の種類 | 電線マーキング |
| マーキング | |
| 印字方向 | 横 |
| 印字 | 記号 |
| 幅 | 4.3 mm |
| 長さ | 11.3 mm |
| テキストフィールド | |
| テキストフィールドの幅 | 4.3 mm |
| テキストフィールドの高さ | 2.6 mm |
| 色 | 黄 (RAL 1018) |
| 部材 | ステンレス |
| UL94難燃性クラス | V2 |
| ベースエレメント材質 | ステンレス |
| コンポーネント | シリコンフリー、カドミウムフリー |
| ケーブル外径 | > 16.00 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 60 °C |
| 推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 23 °C |
| 推奨湿度(保管時/輸送時) | 50 % (オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨) |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験(LABS適合) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 抗紫外線 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 印字の拭取り耐性 | |
| 仕様 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(一部) | |
| イソプロパノール (99%) [67-63-0] | 試験合格 |
| nヘキサン [CAS No. 110-54-3] |
試験合格 |
| 水+石油エーテル [CAS No. 64742-82-1] |
試験合格 |
| 二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 手順 | 方法B |
| サイクル | 2 |
| 塩水噴霧試験 | |
| 仕様 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 拭取り抵抗 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 取付けタイプ | スライド |
| アイテム番号 | 0826624 |
| 梱包単位 | 100 pc |
| 最低注文数 | 100 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BG2322 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 0.132 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 0.132 g |
| 関税率 | 39269097 |
| 生産国 | SE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
接続断面積の大きいケーブルや電線をマーキングするケーブルマーキング
印字されたマーキングを1つずつホルダにはめる