SD-WMTBS (SY) VA
-
ワイヤマーキングスリーブ
0826653
ワイヤマーキングスリーブ、 ケーブル径範囲: 1 ... 63 mm、 横: 記号、 取付けタイプ: スライド、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 5.5 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
UNIFOX-CT M7,9で簡単にアッセンブリ
ステンレス製結束バンドで固定
ステンレス製マーキングを1つずつホルダにはめる
接続断面積の大きいケーブルや電線をマーキングするケーブルマーキング