SD-WMTBS (NU) VA
-
ワイヤマーキングスリーブ
0826556
ワイヤマーキングスリーブ、 ケーブル径範囲: 1 ... 63 mm、 横: 数字、 取付けタイプ: スライド、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 5.5 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
UNIFOX-CT M7,9で簡単にアッセンブリ
ステンレス製結束バンドで固定
接続断面積の大きいケーブルや電線をマーキングするケーブルマーキング
ステンレス製マーキングを1つずつホルダにはめる