電線とケーブルのマーキング
SD-WMTBS (CH) VA:H - マーキング材
SD-WMTBS (CH) VA:H
-
マーキング材
0826640:H
マーキングカラー、大文字をマーキング: 文字、銀、 取付けタイプ: スライド
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
電線マーキング
マーキング
印字
文字
寸法
幅
5.5 mm
長さ
10.90 mm
外形寸法
外径
16 mm ... 305 mm
テキストフィールド
テキストフィールドの幅
5.50 mm
テキストフィールドの高さ
4.00 mm
材料仕様
色
銀色
部材
ステンレス
ベースエレメント材質
ステンレス
取付け
取付けタイプ
スライド
販売用データ
アイテム番号
0826640:H
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BG2322
GTIN
4046356414159
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.204 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.204 g
関税率
83100000
生産国
SE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27281102
ECLASS-15.0
27281102
ETIM
ETIM 10.0
EC001530
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131500
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
SORTI 1/10
-
アソートボックス
5020425
SORTI 2/12
-
アソートボックス
5020674
SORTI 3/ 7
-
アソートボックス
5020645
SORTI 3/ 8
-
アソートボックス
5020438
SORTI 3/18
-
アソートボックス
5028731
SORTI 4/12
-
アソートボックス
5020658
SORTI 4/24
-
アソートボックス
5031524
SORTI 4/8
-
アソートボックス
5145180
PKBV 130X4,6
-
結束バンド
0806657
PKBV 200X4,6
-
結束バンド
0806660
よく検索される
単線のマーキング
収縮チューブ
製品 ヘルプ