ケーブル配線とケーブル保護
WP-G HF IP66 PG7 BK - コンジットアダプタ
WP-G HF IP66 PG7 BK
-
コンジットアダプタ
3240888
ケーブルグランド、Pgネジ、IP66保護、ストレート
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルダクトねじ接続
アプリケーション
ケーブルグランド
ケーブル引込口
ストレート
ねじ種類
Pg
寸法
幅
17 mm
高さ
32.5 mm
レンチサイズ
16 mm
取付け用レンチサイズ
16 mm
材料仕様
部材
PA 6
UL94難燃性クラス
V0
ねじ式接続の素材
PA
コンポーネント
シリコンフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー
ケーブル/ライン
ハロゲンフリー
可
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP66
使用周囲温度
-40 °C ... 120 °C
遠紫外線放射抵抗
いいえ
販売用データ
アイテム番号
3240888
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7DSA
GTIN
4046356709958
1個あたりの重量(梱包を含む)
4.04 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
4.04 g
関税率
39174000
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-15.0
27430311
ECLASS-13.0
27430311
ETIM
ETIM 10.0
EC001178
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
認証
UL 認証
認証ID: E86359
LR
VDE認証図面
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
0.651 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
WP-PA HF 10,0 BK
-
保護ホース
3240680
WP-PA HF-HB 10,0 BK
-
保護ホース
3240838
WP-OR PG7
-
シーリングリング
3241194
A-INL-PG7-P-BK
-
カウンタナット
1424558
よく検索される
保護ホース
結束バンド
ケーブルダクト
製品 ヘルプ