PSR-MIS非接触型セーフティスイッチは、コストを最適化したセーフティソリューションを提供します。このシリーズのセーフティスイッチは、可動ガードの監視に実績のある磁気スイッチ原理を使用しており、取付けが簡単です。
PSR-MIS-RS-S-NONO-C-3,0PVC
-
セーフティスイッチセンサ
1534519
非接触型セーフティスイッチ、センサ、最大Cat. 4、PL e(EN ISO 13849)、SIL 3(EN IEC 62061)、Design 4(EN ISO 14119)対応、低レベルの符号化、2a接点、コンパクトデザイン、3 mオープンPVCケーブル
製品の詳細
cETL
認証ID: Industrial componentFunctional Safety
認証ID: Z1002942900060Rev.00互換性のある製品
特長
コスト最適化されたセーフティスイッチ
十分な試行を重ねた磁気スイッチング原理
コンパクト設計
標準アクチュエータと併用可能
片側フリーエンドで柔軟な接続
鉄製部材への取付け用スペーサは、アクセサリとしてご用意しております。