PSR-MIS非接触型セーフティスイッチは、コストを最適化したセーフティソリューションを提供します。このシリーズのセーフティスイッチは、可動ガードの監視に実績のある磁気スイッチ原理を使用しており、取付けが簡単です。
PSR-MIS-C-S-NONO-C-3,0PVC
-
セーフティスイッチセンサ
1532481
非接触型セーフティスイッチ、センサ、最大Cat. 4、PL e(EN ISO 13849)、SIL 3(EN IEC 62061)、Design 4(EN ISO 14119)対応、低エンコーディングレベル、2 a接点、丸型デザイン、3 mオープンPVCケーブル
製品の詳細
cETL
認証ID: Industrial componentFunctional Safety
認証ID: Z1002942900060Rev.00互換性のある製品
特長
コスト最適化されたセーフティスイッチ
十分な試行を重ねた磁気スイッチング原理
丸型デザイン
標準アクチュエータや強化アクチュエータと併用可能
片側フリーエンドで柔軟な接続