PSR-SCP-24DC/MXF4/4X1/2X2/B
-
セーフティリレー
2903260
SIL 3、Cat.4、PL eの緊急停止、安全ドア回路、ライトカーテンを実現する多機能セーフティリレー、自動または手動モニタリングで作動、4 a接点、セーフティ機能3点、シャットダウンレベル2種類、ねじ端子台
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーション | 非常停止 |
| 安全ドア | |
| ライトカーテン | |
| ソレノイドスイッチ | |
| 制御 | 1および2チャネル |
| 機械的寿命 | 10x 106回 |
| リレータイプ | 強制ガイド付接点を接続した機械式リレー、IEC/EN 61810-3準拠 |
| 絶縁特性: 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| サージ電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 規準状態での最大損失電力 | 3 W |
| 定格動作モード | 100 %動作時 |
| 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 定格絶縁電圧 | 250 V AC |
| 定格耐電圧/絶縁 | 4 kV /基本絶縁(安全絶縁、強化絶縁、入力回路/安全出力/安全回路1(13/14、23/24)-安全回路2(43/44、53/54)間6 kV)。 |
| 概要 | |
| 入力定格電圧UN | 24 V DC |
| 入力電圧範囲(UN時) | 0.85 ... 1.1 |
| 定格消費電流(UN時) | 125 mA (作動リレーなし) |
| 55 mA (2チャネル24 V/0 V+最大200 mA制御(メッセージ出力32/62)、非作動リレーを接続) | |
| 消費電流 | 通常 5 mA (Imax/Ix入力) |
| 20 mA (電気的トルクあり) | |
| 入力/起動時電圧およびフィードバック回路 | 24 V -15 % / +10 % (最初のチャネル:24 V、2番目のチャネル:0 V) |
| フィルタ時間 | 最大 1.5 ms (テストパルス幅;すべての等価入力) |
| 最小 7.5 ms (テストパルスレート;すべての等価入力) | |
| 応答時間 | 175 ms (モニタ付き/手動リセット) |
| 250 ms (自動リセット) | |
| Usでの標準起動時間 | 250 ms (A1で制御時) |
| 通常復旧時間 | 25 ms (S11/S12およびS21/S22で制御時) |
| 20 ms (A1で制御時) | |
| 同時 | ∞ |
| 復帰時間 | 1 s (センサ回路動作後の有効時間:100 ms) |
| 最大スイッチング周波数 | 0.5 Hz |
| 保護回路 | サージ保護; サージ抑制ダイオード |
| 最大許容全導体抵抗 | 100 Ω |
| 定格電圧表示 | LED(緑)x 1 |
| 状態表示 | LED x 5 (緑) |
| 接点の種類 | 安全出力4点 |
| 半導体アラーム出力2点 | |
| 接点材質 | AgCuNi、+0.2 ... 0.4 µm Au |
| 最大スイッチング電圧 | 250 V AC/DC |
| 最小スイッチング電圧 | 10 V AC/DC |
| 連続通電電流 | 6 A (安全出力) |
| 最大 100 mA (アラーム出力(DC 24 V)) | |
| 最大突入電流 | 6 A |
| 突入電流、最小値 | 10 mA |
| 連続総電流 | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22+ I32+ I42) |
| 最大定格遮断(抵抗負荷) | 1500 VA (250 V AC、τ = 0 ms) |
| 66 W (DC 220 V、τ = 0 ms) | |
| 66 W (DC 110 V、τ = 0 ms) | |
| 100 W (DC 48 V、τ = 0 ms) | |
| 144 W (DC 24 V、τ = 0 ms) | |
| 最大定格遮断(誘導負荷) | 48 W (24 V DC、τ = 40 ms) |
| 43 W (48 V DC、τ = 40 ms) | |
| 最小スイッチング容量 | 0.1 W |
| スイッチング容量(360/hサイクル) | 5 A (0,1 Hz; DC13; 24 V) |
| スイッチング容量(3600/hサイクル) | 3 A (AC15、230 V) |
| 出力ヒューズ | 6 A gL/gG NEOZED (安全出力) |
| 4 A gL/gG NEOZED (低頻度要求アプリケーション向け) |
| 接続技術 | |
| プラグ式 | あり |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズAWG | 24 ... 12 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 幅 | 22.5 mm |
| 高さ | 112.2 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 | 黄 |
| セーフティデータ | |
| 停止カテゴリ | 0 |
| セーフティデータ: EN ISO 13849 | |
| パフォーマンスレベル(PL) | e (5 A DC13;3 A AC15;8760回/年) |
| セーフティデータ: EN 50156 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 |
| セーフティデータ | |
| 安全度水準(SIL) | 3 |
| セーフティデータ | |
| 安全度水準(SIL) | 3 |
| セーフティデータ | |
| 安全度水準(SIL) | 3 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 取付け場所の最低保護 | IP54 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 45 °C (ディレーティングカーブを参照) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m (海抜) |
| 最大許容湿度(保管時/移動時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 標準/規則 | DIN EN 50178/VDE 0160 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 減衰曲線を参照 |
| 取付け位置 | 縦または横 |
| アイテム番号 | 2903260 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNA191 |
| GTIN | 4046356729246 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 298.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 99.99 g |
| 関税率 | 85371098 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
EN ISO 13849-1に準拠でCat. 4/PL eまで、EN IEC 62061に準拠のSIL 3、IEC 61508に準拠のSIL 3
1台の機器に3つのセーフティ機能
わずか22.5 mmの低背型ハウジング
ソフトウェアでのコンフィグレーション不要
プッシュイン式にも対応