PSR-SPP- 24DC/RSM4/4X1
-
安全関連モジュール
2981541
2チャネル過速度セーフティリレーおよび停止検知用セーフティリレー、最大SIL 3またはCat. 4/PL eまで対応、EN ISO 13849準拠、4a接点、インクリメンタルエンコーダおよびイニシエータの接続に最適、幅:45 mm、プラグインPush-in式端子台
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 製品ライン | セーフティ装置 |
| アプリケーション | 過速度セーフティリレー |
| 停止検知用セーフティリレー | |
| 制御 | 2チャネル |
| 機械的寿命 | >50x 106サイクル |
| リレータイプ | 強制ガイド付接点を接続した機械式リレー、IEC/EN 61810-3準拠 |
| 絶縁特性: 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| サージ電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 規準状態での最大損失電力 | 2.4 W |
| 定格動作モード | 100 %動作時 |
| インターフェース | エンコーダ |
| イニシエータ接続 | |
| 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 定格絶縁電圧 | 250 V |
| 定格耐電圧/絶縁 | 4 kV/基礎絶縁(安全絶縁、強化絶縁、入力回路-安全出力間6 kV) |
| 概要 | |
| 入力定格電圧UN | 24 V DC |
| 入力電圧範囲(UN時) | 0.85 ... 1.1 |
| 定格消費電流(UN時) | 100 mA |
| 入力/起動時電圧およびフィードバック回路 | およそ 24 V DC |
| 応答時間 | 15 ms |
| 通常復旧時間 | 12 ms |
| 復帰時間 | 1 s |
| 保護回路 | サージ保護; サージ抑制ダイオード |
| 制限周波数 | 2 kHz (IN1, IN2) |
| 400 kHz (RJ45) | |
| 状態表示 | LED (緑色) |
| 接点の種類 | 安全出力4点 |
| 接点材質 | AgNi10、+ 5 µm Au |
| 最大スイッチング電圧 | 250 V AC/DC (金メッキ破壊時) |
| 60 V AC/DC (金めっきがある場合) | |
| 最小スイッチング電圧 | 100 mV AC/DC |
| 連続通電電流 | 5 A |
| 100 mA (アラーム出力) | |
| 最大突入電流 | 6 A |
| 突入電流、最小値 | 1 mA |
| 連続総電流 | 42.25 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32 + I42) |
| 最大定格遮断(抵抗負荷) | 67 W (DC 24 V、τ = 0 ms) |
| 36 W (DC 48 V、τ = 0 ms) | |
| 43 MW (DC 110 V、τ = 0 ms) | |
| 68 MW (DC 220 V、τ = 0 ms) | |
| 最小スイッチング容量 | 1 mW |
| スイッチング容量(3600/hサイクル) | 2 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| 出力ヒューズ | 6 A gL |
| クロック/信号 | |
| 出力数 | 4 |
| 接続技術 | |
| プラグ式 | あり |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (CRIMPFOX 6使用時のみ) |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (CRIMPFOX 6使用時のみ) |
| 接続電線サイズAWG | 24 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 幅 | 45 mm |
| 高さ | 112 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 | 黄 |
| ハウジングの材質 | PA |
| セーフティデータ | |
| 停止カテゴリ | 0 |
| セーフティデータ: EN ISO 13849 | |
| カテゴリ | 4 |
| パフォーマンスレベル(PL) | e |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 高頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 低頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 |
| セーフティデータ: EN IEC 62061 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 取付け場所の最低保護 | IP54 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 55 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 最大高度 | 最大 2000 m (海抜) |
| 最大許容湿度(保管時/移動時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 標準/規則 | DIN EN 60664-1 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2981541 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNA242 |
| GTIN | 4017918996833 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 363.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 363.069 g |
| 関税率 | 90328900 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371811 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
CABLE-25/8/250/RSM/E-SIMO611D - アダプタケーブル 2901746
-
CABLE-15/8/250/RSM/INDEL - アダプタケーブル 2902338
-
CABLE- 9/8/250/RSM/ELAU - アダプタケーブル 2902984
-
CABLE-15/8/100/RSM/BM - アダプタケーブル 2904108
-
CABLE-25/8/250/RSM/SIMO611D - アダプタケーブル 2981583
-
CABLE-25/8/250/RSM/ARADEX - アダプタケーブル 2981596
-
CABLE-15/8/250/RSM/SIMO611D - アダプタケーブル 2981606
-
CABLE-15/8/250/RSM/MHD/G - アダプタケーブル 2981619
-
CABLE-15/8/250/RSM/SIN800 - アダプタケーブル 2981622
-
CABLE-15/8/250/RSM/FM-NC - アダプタケーブル 2981635
-
CABLE-15/8/250/RSM/DKC - アダプタケーブル 2981648
-
CABLE-15/8/250/RSM/AMK - アダプタケーブル 2981651
-
CABLE-15/8/250/RSM/SEW-X15 - アダプタケーブル 2981664
-
CABLE-15/8/250/RSM/PD - アダプタケーブル 2981758
-
CABLE- 9/8/250/RSM/LENZE - アダプタケーブル 2981826
-
CABLE-15/8/250/RSM/KINETIX - アダプタケーブル 2986698
-
CABLE-15/8/250/RSM/IHDUNI-SP - アダプタケーブル 2986973
-
CABLE-15/8/250/RSM/INDRADYN-2 - アダプタケーブル 2986986
-
CABLE-20/8/250/RSM/FANUC - アダプタケーブル 2986999
特長
ソフトウェアで簡単にコンフィグレーション(PSR-RSM4)
IEC 61508準拠のSIL 3
標準センサを接続可能