このセーフティモジュールはInlineシリーズの出力モジュールで、INTERBUS-Safetyシステムで使用されます。
セーフティモジュールは、INTERBUS-Inlineシステムの任意の場所でInlineステーションの一部として使用できます。 セーフティモジュールの伝送速度はスイッチを使用して500 Kbpsまたは2 Mbpsに設定できます。 1つの伝送速度をINTERBUSシステムで統一的に使用します。
このモジュールには、2チャネル専用のセーフティーデジタル出力が4点、または1チャネル専用のセーフティーデジタル出力が8点あります。
出力パラメータはアプリケーションに応じて設定でき、安全なINTERBUS(INTERBUS-Safety)にアクチュエータを統合できます。
このセーフティモジュールをINTERBUS-Safetyシステムで使用すると、取付け状態とパラメータ設定に応じて以下のセーフティレベルを実現できます。
-カテゴリ4まで(EN 954-1に準拠)
-SIL 3まで(EN 61508およびEN 62061に準拠)
-PL eまで(prEN ISO 13849-1に準拠)
出力データは、
セーフメッセージを使ってINTERBUSコントローラとモジュールの間で交換されます
(UM DE INTERBUS-SAFETY SYSを参照)。
IB IL 24 SDO 8-PAC
-
セーフティモジュール
2985754
安全な分散型デジタル出力モジュール、Inlineシリーズの保護等級はIP20。 このモジュールには、2チャネル専用のセーフティーデジタル出力が4点、または1チャネル専用のセーフティーデジタル出力が8点あります。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
EN ISO 13849-1準拠のPL e
SIL 3 IEC/EN˽61508準拠