IB IL 24 SDI 8-PAC - セーフティモジュール
2985657

安全な分散型デジタル入力モジュール、Inlineシリーズの保護等級はIP20。
このモジュールには、2チャネル専用のセーフティーデジタル入力が4点、または1チャネル専用のセーフティーデジタル入力が8点あります。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細







互換性のある製品

特長

SIL 3 IEC/EN˽61508準拠
EN IEC 62061準拠のSIL 3
EN ISO 13849-1準拠のPL e