BPC 9202Sは、PLCnext Technologyに基づく最も高性能なリモートフィールドコントローラです。SIL 3またはPLeに準拠した最も高い安全要件を満たすアプリケーションにも適しています。PLCnext Engineerにより、1つのエンジニアリングツールのみで標準プログラミングやセーフティプログラミングが可能。480 GBのメモリを追加したデータ収集とローカル処理。
BPC 9202S
-
セーフティコントローラ
1839159
セーフティコントローラ (SPS)、 PLCnext Control; プログラミング: 高級言語 および IEC 61131-3; OS: Yocto/Linux®(リアルタイム); プログラミングツール: PLCnext Engineer、 Eclipse®、 Visual Studio®、 MATLAB®/ Simulink®; プロセッサ: Intel® Core™ i7-10700TE、 8x 2 GHz (標準); 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。.
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
Functional Safety
認証ID: 01/205/5649.01/23互換性のある製品
特長
TPM 2.0テクノロジ、ローカルデータストレージ用の480 GBの追加エッジメモリ。
多数のプロトコルをサポート、例:HTTP、HTTPS、FTP、OPC UA、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQL、DCPなど。– ITシステムとの円滑な通信用
Proficloud、PLCnext Store、およびあらゆるクラウドプラットフォームへの直接接続 – アプリケーションのシームレスなIoT統合を実現
多数のフィールドバスプロトコル(PROFINET、Modbus TCP/RTU、Ethernet/IPなど)に対応し、既存のオートメーション・テクノロジシステムや設備への容易な統合を実現
従来のPLCプログラミングとC++、C#、Pythonなどの最新の高級言語を組み合わせることで、最大限の設計自由度を実現
時間的制約のあるプロセスを決定論的かつ確実に実行可能なリアルタイム対応Linuxオペレーティングシステム