BPC 9102 FAN KIT - ファン
BPC 9102 FAN KIT
-
ファン
1290834
BPC 9102Sリモートフィールドコントローラ用ファンモジュール
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ファン
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
0 °C ... 60 °C (高度0~2000 m)
0 °C ... 55 °C (平均海面上2000 m~3000 m)
0 °C ... 50 °C (海抜3000 m)
販売用データ
アイテム番号
1290834
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DRBAAZ
GTIN
4063151522841
1個あたりの重量(梱包を含む)
6.07 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
88 g
関税率
84145925
生産国
TW
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
19200192
ECLASS-15.0
19200192
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-15
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
EF3.1 気候変動
CO2e kg
7.172 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ