SACCEC-M12FSB-2CON-M16/1,0-910 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1525607

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、2-極、ソケット、 ストレート、 M12-SPEEDCON、B-キーイング、上 片側フリー、ケーブル接続、ケーブル長: 1 m、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細









互換性のある製品

特長

さまざまな標準長のケーブルのプリアッセンブリですぐに使用可能
カスタム指定のアッセンブリとケーブル長
最適な締付け強度でケーブル側にシール
あらゆる一般的なネットワークとフィールドバスに対応するケーブル設計
高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続