EAC-RoHS
認証ID: RU D-DE.HB35.B.00387UL Listed
認証ID: FILE E 221474| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||
cUL Listed
認証ID: FILE E 221474| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||
センサ/アクチュエータケーブル、8-極、ケーブルタイプ各種、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ エルボー M12、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 任意入力(0.2 m~100.0 m)
| 製品の種類 | センサ/アクチュエータケーブル |
| アプリケーション | 標準 |
| 極数 | 8 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | あり |
| キーイング | A |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| UL94難燃性クラス | HB |
| ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
| コンタクト材質 | CuZn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
| ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| 標準規格 IN | 2 A |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 電線接続 | |
| 締付けトルク | 0.4 Nm (M12プラグコネクタ) |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ エルボー M12 |
| 極数 | 8 |
| コーディングタイプ | A |
| 接続 2 | |
| タイプ | 片側フリー |
| 導体の長さ | 任意入力(0.2 m~100.0 m) |
| PURハロゲンフリー黒 [PUR] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 53 kg/km |
| UL AWMスタイル | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
| 極数 | 8 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | PURハロゲンフリー黒 [PUR] |
| PURハロゲンフリー黒 PUR | |
| 導体構造、信号線 | 32x 0.10 mm |
| AWG信号ライン | 24 |
| 電線断面積 | 8x 0.25 mm² (信号ライン) |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.17 mm ±0.02 mm |
| ケーブル外径 | 5.90 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 黒-灰RAL 7021 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PP |
| 単線、色 | 茶、白、緑、黄、灰、ピンク、青、赤 |
| 厚さ、絶縁 | およそ 0.20 mm |
| 厚さ、外部シース | およそ 0.50 mm |
| 全ツイスト | フィルタ回りの8線が芯線に |
| シールド | スズメッキ銅線の編組シールド |
| 光シールドカバー | 85 % |
| 最大導体抵抗 | ≤ 78 Ω/km (20 °C時) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C時) |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V AC |
| 試験電圧 | ≥ 3000 V AC (スパーク試験) |
| テスト電圧、コア/シールド | ≥ 2000.00 V AC (60秒の場合) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 30 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 59 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 10000000、 曲げ半径: 10 x D、 移動距離: 10 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 10 m/s² |
| 動的負荷容量(ねじれ) | ねじれ: ±180 °/m、 ねじり回数: ≥5000000、 ねじり頻度: 35 サイクル/分 |
| ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
| IEC 60754-1準拠 | |
| 難燃性 | UL FT-2に準拠 |
| UL 758/1581準拠(水平) | |
| UL 758/1581 FT2に準拠 | |
| DIN EN 60332-2-2(20 s)に準拠 | |
| 耐油性 | IEC 60811-404に準拠 |
| その他の耐性 | 耐加水分解性および抗菌性 |
| 耐塩水性 | |
| 低摩耗性 | |
| 一部抗紫外線 (DIN EN ISO 4892-2-Aに準拠) | |
| 特殊な性質 | フレキシブルケーブル管対応 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -25 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| PURハロゲンフリー、グレー [280] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 53 kg/km |
| UL AWMスタイル | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
| 極数 | 8 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | PURハロゲンフリー、グレー [280] |
| PURハロゲンフリー、グレー 280 | |
| 導体構造、信号線 | 32x 0.10 mm |
| AWG信号ライン | 24 |
| 電線断面積 | 8x 0.25 mm² (信号ライン) |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.17 mm ±0.02 mm |
| ケーブル外径 | 5.90 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | グレー RAL 7001 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PP |
| 単線、色 | 茶、白、緑、黄、灰、ピンク、青、赤 |
| 厚さ、絶縁 | およそ 0.20 mm |
| 厚さ、外部シース | およそ 0.50 mm |
| 全ツイスト | フィルタ回りの8線が芯線に |
| シールド | スズメッキ銅線の編組シールド |
| 光シールドカバー | 85 % |
| 最大導体抵抗 | ≤ 78 Ω/km (20 °C時) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C時) |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V AC |
| 試験電圧 | ≥ 3000 V AC (スパーク試験) |
| テスト電圧、コア/シールド | ≥ 2000.00 V AC (60秒の場合) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 30 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 59 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 10000000、 曲げ半径: 10 x D、 移動距離: 10 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 10 m/s² |
| 動的負荷容量(ねじれ) | ねじれ: ±180 °/m、 ねじり回数: ≥5000000、 ねじり頻度: 35 サイクル/分 |
| ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
| IEC 60754-1準拠 | |
| 難燃性 | UL FT-2に準拠 |
| UL 758/1581準拠(水平) | |
| UL 758/1581 FT2に準拠 | |
| DIN EN 60332-2-2(20 s)に準拠 | |
| 耐油性 | DIN EN 60811-404に準拠 |
| その他の耐性 | 耐加水分解性および抗菌性 |
| 耐塩水性 | |
| 低摩耗性 | |
| 特殊な性質 | フレキシブルケーブル管対応 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -25 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
| 仕様 | IEC 60512-6-4:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-5:2003-05 | |
| Contact disturbance requirement | 瞬断時間:最大1 μs |
| 要件、接触抵抗 | 抵抗差 ΔR ≤ 15 mΩ(各チャネルにつき) |
| 要件、目視検査 | 通常の機能に支障をきたすような欠陥はありません。 |
| 最低周波数 | 10 Hz |
| 最高周波数 | 500 Hz |
| 振幅 | 0.35 mm |
| 加速 | 5g |
| スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
| サイクル数 | 10 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 衝撃 | |
| 仕様 | IEC 60512-6-3:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-5:2003-05 | |
| Contact disturbance requirement | 瞬断時間:最大1 μs |
| 要件、接触抵抗 | 抵抗差 ΔR ≤ 15 mΩ(各チャネルにつき) |
| 要件、目視検査 | 通常の機能に支障をきたすような欠陥はありません。 |
| 加速 | 50g |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 公称衝撃時間 | 11 ms |
| 仕様 | IEC 60512-11-4:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| 要件、接触抵抗 | 抵抗差 ΔR ≤ 15 mΩ(各チャネルにつき) |
| 要件、絶縁抵抗 | RI ≥ 100 MΩ |
| 要件、耐電圧 | 試験中は、フラッシオーバーや破壊放電が発生してはなりません。 許容最大漏れ電流を超えてはなりません。 |
| 要件、目視検査 | 通常の機能に支障をきたすような欠陥はありません。 |
| サイクル数 | 5 |
| 滞留時間 | 30 最小 |
| 移行時間 | ≤ 10 秒 |
| 最低温度 | -25 °C |
| 最高温度 | +85 °C |
| 仕様 | IEC 60512-11-9:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| 要件、絶縁抵抗 | RI ≥ 100 MΩ |
| 要件、目視検査 | 通常の機能に支障をきたすような欠陥はありません。 |
| 試験期間 | 16 h |
| 試験用温度 | 85 °C |
| 仕様 | IEC 60512-11-12:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| 要件、目視検査 | 通常の機能に支障をきたすような欠陥はありません。 |
| 試験期間 | 24 h |
| 試験用温度 | 40 °C |
| 仕様 | IEC 60512-11-10:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| 要件、目視検査 | 通常の機能に支障をきたすような欠陥はありません。 |
| 試験期間 | 2 h |
| 試験用温度 | -25 °C |
| 仕様 | IEC 60512-11-12:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| IEC 60512-13-2:2006-02 | |
| 要件、接触抵抗 | 抵抗差 ΔR ≤ 15 mΩ(各チャネルにつき) |
| 要件、絶縁抵抗 | RI ≥ 100 MΩ |
| 要件、耐電圧 | 試験中は、フラッシオーバーや破壊放電が発生してはなりません。 許容最大漏れ電流を超えてはなりません。 |
| 要件、挿抜力 | Maximum allowable insertion force Finsertion < 23 N Maximum allowable withdrawal force Fwithdrawal < 30 N |
| 要件、目視検査 | 通常の機能に支障をきたすような欠陥はありません。 |
| 試験期間 | 24 h |
| 試験用温度 | 40 °C |
| 仕様 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| 要件 | 筐体に対してあらゆる方向から噴流水を吹き付けても、有害な影響が生じてはなりません。 |
| 要件、絶縁抵抗 | RI ≥ 100 MΩ |
| 要件、耐電圧 | 試験中は、フラッシオーバーや破壊放電が発生してはなりません。 許容最大漏れ電流を超えてはなりません。 |
| 要件、目視検査 | 通常の機能に支障をきたすような欠陥はありません。 |
| 試験期間 | 1 min/m² 分以上 |
| 補足事項 | The values specified apply to all repetitions of the same test within the normative test sequence. |
| 仕様 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| 要件 | 標準的な圧力および時間条件下でハウジングが一時的に水中に浸漬された場合、有害な量の浸水が生じないものでなければなりません。 |
| 要件、絶縁抵抗 | RI ≥ 100 MΩ |
| 要件、耐電圧 | 試験中は、フラッシオーバーや破壊放電が発生してはなりません。 許容最大漏れ電流を超えてはなりません。 |
| 要件、目視検査 | 通常の機能に支障をきたすような欠陥はありません。 |
| 試験期間 | 30 最小 |
| 補足事項 | The values specified apply to all repetitions of the same test within the normative test sequence. |
| 仕様 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-13-2:2006-02 | |
| 要件 | ハウジング内にほこりが入り込まないようにしてください。 |
| 要件、接触抵抗 | 抵抗差 ΔR ≤ 15 mΩ(各チャネルにつき) |
| 要件、挿抜力 | Maximum allowable insertion force Finsertion < 23 N Maximum allowable withdrawal force Fwithdrawal < 30 N |
| 要件、目視検査 | 通常の機能に支障をきたすような欠陥はありません。 |
| 試験期間 | 8 h |
| 補足事項 | The values specified apply to all repetitions of the same test within the normative test sequence. |
| 仕様 | IEC 60512-13-5:2006-02 |
| 要件 | 通常の機能を損なうような損傷はありません。 コネクタは、正しい位置と組合せの場合にのみ、差し込むことができるようにしなければなりません。設計においては、不整合が生じないようにしなければなりません。極性により、誤った電気的接触を防ぐことができます。 |
| 挿入力 | 1.5倍の嵌合力、35 N以上 |
| 仕様 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| 要件、接触抵抗 | 抵抗差 ΔR ≤ 15 mΩ(各チャネルにつき) |
| 要件、目視検査 | 通常の機能に支障をきたすような欠陥はありません。 |
| サイクル数 | 50 |
| 仕様 | IEC 60512-11-7:2003-05 |
| 要件 | 金属体に、正常な機能を損なうような損傷(腐食)はありません。 |
| 要件、接触抵抗 | 抵抗差 ΔR ≤ 15 mΩ(各チャネルにつき) |
| 試験期間 | 4日間 |
| 試験手順 | 方法4 |
| 仕様 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| 要件、接触抵抗 | 抵抗差 ΔR ≤ 15 mΩ(各チャネルにつき) |
| 要件、絶縁抵抗 | RI ≥ 100 MΩ |
| 要件、耐電圧 | 試験中は、フラッシオーバーや破壊放電が発生してはなりません。 許容最大漏れ電流を超えてはなりません。 |
| 要件、目視検査 | 通常の機能に支障をきたすような欠陥はありません。 |
| サイクル数 | 50 |
| 仕様 | IEC 60512-11-4:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| 要件、接触抵抗 | 抵抗差 ΔR ≤ 15 mΩ(各チャネルにつき) |
| 要件、絶縁抵抗 | RI ≥ 100 MΩ |
| 要件、耐電圧 | 試験中は、フラッシオーバーや破壊放電が発生してはなりません。 許容最大漏れ電流を超えてはなりません。 |
| 要件、目視検査 | 通常の機能に支障をきたすような欠陥はありません。 |
| サイクル数 | 5 |
| 滞留時間 | 30 最小 |
| 移行時間 | ≤ 10 秒 |
| 最低温度 | -25 °C |
| 最高温度 | +85 °C |
| 仕様 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| 要件、接触抵抗 | 抵抗差 ΔR ≤ 15 mΩ(各チャネルにつき) |
| 要件、目視検査 | 通常の機能に支障をきたすような欠陥はありません。 |
| サイクル数 | 100 |
| 要件 | 意図された用途を制限するような材料特性の変化はありません。 |
| 試験期間 | 24 h |
| 試験用温度 | +85 °C ±2 °C |
| 試験液 | IRM 902 |
| 仕様 | IEC 61373:2010-05 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| Contact disturbance requirement | 瞬断時間:最大1 μs |
| 要件、接触抵抗 | 抵抗差 ΔR ≤ 15 mΩ(各チャネルにつき) |
| 要件、目視検査 | 通常の機能に支障をきたすような欠陥はありません。 |
| 加速 | 5g |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| カテゴリ | 1 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 衝撃時間 | 30 ms |
| 仕様 | IEC 61373:2010-05 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| Contact disturbance requirement | 瞬断時間:最大1 μs |
| 要件、接触抵抗 | 抵抗差 ΔR ≤ 15 mΩ(各チャネルにつき) |
| 要件、目視検査 | 通常の機能に支障をきたすような欠陥はありません。 |
| 加速 | 30g |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| カテゴリ | 2 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 衝撃時間 | 18 ms |
| 仕様 | IEC 61373:2010-05 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| Contact disturbance requirement | 瞬断時間:最大1 μs |
| 要件、接触抵抗 | 抵抗差 ΔR ≤ 15 mΩ(各チャネルにつき) |
| 要件、目視検査 | 通常の機能に支障をきたすような欠陥はありません。 |
| 最低周波数 | 2 Hz |
| 最高周波数 | 250 Hz |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| カテゴリ | 2 |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
| 仕様 | IEC 60512-2-1:2002-02 |
| 要件 | 抵抗差 ΔR ≤ 15 mΩ(各チャネルにつき) Rmax - Rwire ≤ 10 mΩ(各チャネル) Rshield - Rcableshield ≤ 100 mΩ |
| 補足事項 | The values specified apply to all repetitions of the same test within the normative test sequence. |
| 仕様 | IEC 60512-3-1:2002-02 |
| 要件、絶縁抵抗 | RI ≥ 100 MΩ |
| 補足事項 | The values specified apply to all repetitions of the same test within the normative test sequence. |
| 仕様 | IEC 60512-4-1:2003-05 |
| 要件、耐電圧 | 試験中は、フラッシオーバーや破壊放電が発生してはなりません。 許容最大漏れ電流を超えてはなりません。 |
| 試験電圧 | 0.65 kV AC |
| 試験期間 | 60 s |
| 補足事項 | The values specified apply to all repetitions of the same test within the normative test sequence. |
| 仕様 | IEC 60512-9-2:2011-11 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| 要件 | 周囲温度とコネクタの温度上昇の合計は、上限温度を超えてはなりません。 |
| 要件、接触抵抗 | 抵抗差 ΔR ≤ 15 mΩ(各チャネルにつき) |
| 要件、絶縁抵抗 | RI ≥ 100 MΩ |
| 要件、耐電圧 | 試験中は、フラッシオーバーや破壊放電が発生してはなりません。 許容最大漏れ電流を超えてはなりません。 |
| 要件、目視検査 | 通常の機能に支障をきたすような欠陥はありません。 |
| 試験電流 | 2 A |
| 試験期間 | 1000 h |
| 試験用温度 | 40 °C |
| 上限温度 | 85 °C |
| 仕様 | IEC 60352-2:2006-02 |
| 接続方式 | 圧着接続 |
| 仕様 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| 要件、目視検査 | 通常の機能に支障をきたすような欠陥はありません。 |
| 補足事項 | The values specified apply to all repetitions of the same test within the normative test sequence. |
| 寸法検査 | |
| 仕様 | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| 要件 | すべての個別部品は、現行のリビジョン状態で承認されています。 |
| 仕様 | IEC 60512-13-2:2006-02 |
| 要件、挿抜力 | Maximum allowable insertion force Finsertion < 23 N Maximum allowable withdrawal force Fwithdrawal < 30 N |
| 補足事項 | The values specified apply to all repetitions of the same test within the normative test sequence. |
| 仕様 | IEC 60512-7-1:2010-03 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| 要件、目視検査 | 機能に支障をきたすような部品の緩みや損傷は認められません。 |
| アイテム番号 | 1522859 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1CMA |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |