SAC-5PY-M/2X 5,0-920 - バスシステムケーブル
1436097

バスシステムケーブル、CANopen®、DeviceNet™、5-極、PUR ハロゲンフリー、赤薄紫RAL 4001相当、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 片側フリー および 片側フリー、ケーブル長: 5 m、コネクタシールドなし、ピン1はシールド線に接続

製品の詳細