SAC-4P-M12MS SH/.../... - センサ/アクチュエータケーブル
1697467

センサ/アクチュエータケーブル、4-極、ケーブルタイプ各種、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 任意入力(0.2 m~100.0 m)

製品の詳細









特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド