SAC-4P- 2,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル
1555648

センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PUR、黒-灰RAL 7021、片側フリー、上 メス ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、ケーブル長: 2 m

製品の詳細









特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
高性能:大きな接続電線断面積の電源用コネクタとケーブル