SAC-3P-M 8MS/ 5,0-600 FB - センサ/アクチュエータケーブル
1406471

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PP-EPDM ハロゲンフリー、グレー RAL 7035、プラグ ストレート M8、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 5 m、ハイジェニック仕様、プラスチック製ローレット付き

製品の詳細









互換性のある製品



特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
明るい色を使用しているため汚れをすばやく検出