FL MGUARD RS4004 TX/DTX VPN
-
ルーター
2701877
セキュリティアプライアンス、10/100 Mbps、NAT、VPN、ファイアウォール、マネージド4ポートスイッチおよびDMZ、ライセンスにより機能性を拡張可能
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 幅 | 45 mm |
| 高さ | 130 mm |
| 奥行き | 120.6 mm |
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 色 | 銀 |
| ハウジングの材質 | 金属製 |
| Ethernet | |
| 接続方法 | RJ45 |
| 通信速度 | 10/100 MBit/s |
| 伝送手段 | RJ45ツイストペアによるEthernet |
| 伝送距離 | 100 m (セグメントごと) |
| 信号LED | 電源、データ伝送、エラー、リンク、動作 |
| チャネル数 | 6 (RJ45ポート) |
| 通信用コンタクト | |
| 接続方法 | COMBICONによるプラグイン/ネジ接続 |
| 補足事項 | 電気的に非絶縁 |
| VPN - 開放ボタン | |
| 接続方法 | オプションで24 V DC/250 mAを接続可能 |
| 機能 | |
| 基本機能 | インテリジェントファイアウォール機能を搭載したルータ、4ポートマネージドスイッチとトンネル10点のVPNを組込み(オプションで250ライセンスまで追加可能)、CIFS Integrity Monitoring(オプション)、金属製ハウジング、SDメモリカードスロット、広域な温度範囲、高性能ファイアウォール/VPN:最大124 Mbps/40 Mbps |
| システム要求 | |
| サポートするブラウザ | HTTPSサポートは必須 |
| タイプ | Stand-alone |
| 基本機能 | インテリジェントファイアウォール機能を搭載したルータ、4ポートマネージドスイッチとトンネル10点のVPNを組込み(オプションで250ライセンスまで追加可能)、CIFS Integrity Monitoring(オプション)、金属製ハウジング、SDメモリカードスロット、広域な温度範囲、高性能ファイアウォール/VPN:最大124 Mbps/40 Mbps |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| セキュリティ機能 | |
| VPNにおける1:1 NAT(ネットワークアドレス変換) | サポートあり |
| VPNトンネルの数 | 10 (オプションの追加ライセンスで最大250トンネルに対応) |
| 認証 | X.509v3 - RSAまたはPSKの証明書 |
| データ完全性 | MD5、SHA-1、SHA 256、SHA-512 |
| DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)サポート | サーバまたはリレーエージェント |
| フィルター機能 | MACアドレスとIPアドレス、ポート、プロトコル |
| ファイアウォールデータ処理能力 | 最大 130 Mbps (ルータモード、デフォルトファイアウォール規則、双方向スループット) |
| 最大 61 Mbps (ステルスモード、デフォルトファイアウォール規則、双方向スループット:) | |
| ファイアウォールルール | 設定可能なStateful-Inspection-Firewall、全機能付き |
| 基本機能 | インテリジェントファイアウォール機能を搭載したルータ、4ポートマネージドスイッチとトンネル10点のVPNを組込み(オプションで250ライセンスまで追加可能)、CIFS Integrity Monitoring(オプション)、金属製ハウジング、SDメモリカードスロット、広域な温度範囲、高性能ファイアウォール/VPN:最大124 Mbps/40 Mbps |
| IPsec(Internet Protocol security)モード | ESP - トンネル/ESP - トランスポート |
| LLDP(Link Layer Discovery Protocol) | プロトコル802.2に準拠 |
| NTP(Network Time Protocol)クライアント | クライアント/サーバ |
| Remote Syslog Logging | 外部サーバ上 |
| ルーティング | 標準ルーティング、NTA、1:1-NAT、ポートフォワーディング |
| 保護対象 | IPスプーフィング、DoS、SYNフラッド保護 |
| 暗号化方式 | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| VPN(仮想プライベートネットワーク)処理能力 | 最大 42 Mbps (ルーター) |
| 最大 27 Mbps (ステルスモード、VPN双方向スループット) | |
| ローカル診断 | P1、P2 電源US1、US2 緑色LED |
| ポート当たり1個のLED リンクアクティブ 緑色LED | |
| 規準状態での最大損失電力 | 2.4 W |
| 電源 | |
| 電源 (DC) | 24 V DC (冗長) |
| 電圧範囲 | 11 V DC ... 36 V DC |
| 接続 | COMBICON経由、最大接続電線断面積2.5 mm² |
| 残存リプル | 3.6 VPP (許容電圧範囲内) |
| 最大消費電流 | 180 mA (アップロードした出力) |
| 通常電流消費 | 100 mA (約 US = 24 V DC) |
| 機能 | |
| 通信用コンタクト制御電圧 | 24 V DC (通常) |
| 通信用コンタクト制御電流 | 250 mA (短絡抵抗) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 適合/認証 | |
| 適合 | CE準拠 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| 状態表示 | LED:P1、P2、Fault、State、Error、LAN、WAN |
| アイテム番号 | 2701877 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN331 |
| GTIN | 4046356869362 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 902 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 725 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | fd89be85-b999-452c-916c-965da108e45c |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 27.21 kg CO2e |
互換性のある製品
-
FL MGUARD LIC FW RD - ライセンス 2701356
-
FL MGUARD LIC MODBUS INSPECTOR - ライセンス 2702980
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - ライセンス 1493074
-
FL MGUARD LIC CIM - ライセンス 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-100 - ライセンス 2702546
-
FL MGUARD LIC OPC INSP - ライセンス 2702191
-
FL MGUARD LIC FW/VPN RD - ライセンス 2702193
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - ソフトウェア 2981974
-
SD FLASH 2GB - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2988162
特長
集中管理ツール
最大限のセキュリティ
最大限の性能