最近の検索履歴
ログイン
0
比較に製品がありません
製品
製品概要
新製品
DC機器接続テクノロジ用製品ナビゲータ
テクノロジ
顧客別特殊仕様対応ソリューション
コンフィグレータ
サンプルサービス
製品コンプライアンス
Cross Reference Search
スイッチング、測定、監視
I/O信号マーシャリング
エネルギー監視
コンタクタとパワーリレー
セーフティリレーモジュールおよびセンサ
プロセスインジケータとフィールドデバイス
モータスタータ電子スイッチング機器
リレーとソリッドステートリレー
信号調整器と測定変換器
マーキング、組立て、および取付け
ジャンクションボックスと汎用ケース
フェルール
プリンタ
マーキング部材
ワークステーションソリューション
圧着コネクタ
産業用照明・信号テクノロジ
自動工具
手動工具
制御盤アクセサリ
制御盤構築向けソフトウェア
自動化
HMIとIPC
PLCnext Technology
PLC(コントローラ)とI/O
エッジコンピューティング
オートメーションソフトウェア
スマートサービス
ビルディングオートメーション
産業用通信
接続用製品・部品
ケーブルとライン
コネクタ
コントローラ用システム配線
プラグインテストシステム
プリント基板用端子台・コネクタ/パネル貫通型端子台
基板対基板コネクタ
端子台
電子機器用ケース
分岐ブロックとデバイス端子台
分電盤、アダプタ、ケーブルコネクタ
電源、充電、保護
DC/DCコンバータおよびDC/ACインバータ
EMCフィルタ
E-Mobility用充電テクノロジ
サージ保護
機器用サーキットブレーカ
主電源保護用保護リレー
冗長化モジュール
電源
無停電電源装置(UPS)
産業とアプリケーション
概要
実践からの応用例
セクターカップリング
教育ソリューション
パワー
バッテリーストレージシステム
太陽光発電
従来型の発電
産業におけるDC送電網
送電と配電
風力発電
E-MOBILITY
充電インフラ
概要
電気自動車
インフラストラクチャー
データセンター
ビルディングオートメーション
鉄道エンジニアリング向けソリューション
プロセス産業
Power-to-X
プロセスオートメーション
船舶・洋上
生産、デバイスおよびシステムの製造
デジタルファクトリーの活動分野
ロボティクス
制御盤用ソリューション
工作機械の強力なパートナー
無人搬送車システム(AGV/AGVS)
機器メーカー用のソリューションとサービス
自動車産業
電気設備と電子機器
その他のトピック
農業用コンポーネント
COMPLETE line
スマートネットワーク向けの通信用コネクタ
ビデオ監視
機能安全
産業用セキュリティ
産業用リモート通信
電源の信頼性
企業情報
概要
フエニックス・コンタクトグループ
当社の企業文化と姿勢
All Electric Society
コンプライアンス
サステナビリティ
フエニックス・コンタクトの歴史
国内特約店、ソリューションパートナー
イベントとニュース
概要
イベント・展示会
ニュース
サービス&サポート
概要
製品資料・カタログ
お問い合わせ
PLCnext Community
情報
よくある質問
機器メーカー様向け情報
製品の変更と製造中止
コンサルテーション・設計
エンジニアリングデータ
顧客別特殊仕様対応ソリューション
プリント基板コンポーネント向けのエンジニアリングデータ
コンフィグレータ
調達・配送
サンプルサービス
設置・使用
端子台組立て・マーキング・DINレールサービス
Product Security Incident Response Team
マーキングソリューションのサービス
My Phoenix Contact
ログイン/ご登録
登録の利点
ショッピングカート
ご注文内容
お見積りとご契約
My Productリスト
比較
ホーム
製品
FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN-M - ルーター
FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN-M
-
ルーター
2702465
船舶アプリケーション向けセキュリティアプライアンス、10/100 Mbps、NAT、ファイアウォール、VPN、ライセンスにより機能性を拡張可能
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
寸法
幅
45 mm
高さ
130 mm
奥行き
120.6 mm
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
産業用途専用
材料仕様
色
銀
ハウジングの材質
金属製
インターフェース
Ethernet
接続方法
RJ45
通信速度
10/100 MBit/s
伝送手段
RJ45ツイストペアによるEthernet
伝送距離
100 m (セグメントごと)
信号LED
電源、データ伝送、エラー、リンク、動作
チャネル数
2 (RJ45ポート)
通信用コンタクト
接続方法
COMBICONによるプラグイン/ネジ接続
補足事項
電気的に非絶縁
VPN - 開放ボタン
接続方法
オプションで24 V DC/250 mAを接続可能
システム特性
機能
基本機能
インテリジェントファイアウォール付きルータと10トンネル対応VPN(オプションの追加ライセンスにより250トンネルまで対応)、CIFS整合性モニタリング(オプション)、金属製ハウジング、SDメモリカード用スロット、拡張温度範囲、高性能ファイアウォール/VPN:最大124 Mbps/40 Mbps
システム要求
サポートするブラウザ
HTTPSサポートは必須
製品特性
タイプ
Stand-alone
基本機能
インテリジェントファイアウォール付きルータと10トンネル対応VPN(オプションの追加ライセンスにより250トンネルまで対応)、CIFS整合性モニタリング(オプション)、金属製ハウジング、SDメモリカード用スロット、拡張温度範囲、高性能ファイアウォール/VPN:最大124 Mbps/40 Mbps
絶縁特性
保護クラス
III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1)
セキュリティ機能
VPNにおける1:1 NAT(ネットワークアドレス変換)
サポートあり
VPNトンネルの数
10 (オプションの追加ライセンスで最大250トンネルに対応)
認証
X.509v3 - RSAまたはPSKの証明書
データ完全性
MD5、SHA-1、SHA 256、SHA-512
DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)サポート
サーバまたはリレーエージェント
フィルター機能
MACアドレスとIPアドレス、ポート、プロトコル
ファイアウォールデータ処理能力
最大 124 Mbps (ルータモード、デフォルトファイアウォール規則、双方向スループット)
最大 61 Mbps (ステルスモード、デフォルトファイアウォール規則、双方向スループット:)
ファイアウォールルール
設定可能なStateful-Inspection-Firewall、全機能付き
基本機能
インテリジェントファイアウォール付きルータと10トンネル対応VPN(オプションの追加ライセンスにより250トンネルまで対応)、CIFS整合性モニタリング(オプション)、金属製ハウジング、SDメモリカード用スロット、拡張温度範囲、高性能ファイアウォール/VPN:最大124 Mbps/40 Mbps
IPsec(Internet Protocol security)モード
ESP - トンネル/ESP - トランスポート
LLDP(Link Layer Discovery Protocol)
プロトコル802.2に準拠
NTP(Network Time Protocol)クライアント
クライアント
Remote Syslog Logging
外部サーバ上
ルーティング
標準ルーティング、NTA、1:1-NAT、ポートフォワーディング
保護対象
IPスプーフィング、DoS、SYNフラッド保護
暗号化方式
DES, 3DES, AES-128, -192, -256
VPN(仮想プライベートネットワーク)処理能力
最大 40 Mbps (ルータモード、VPN双方向スループット)
最大 27 Mbps (ステルスモード、VPN双方向スループット)
電気特性
規準状態での最大損失電力
2.4 W
電源
電源 (DC)
24 V DC (冗長)
電圧範囲
11 V DC ... 36 V DC
接続
COMBICON経由、最大接続電線断面積2.5 mm²
残存リプル
3.6 V
PP
(許容電圧範囲内)
最大消費電流
0.24 A
通常電流消費
100 mA (約 U
S
= 24 V DC)
機能
通信用コンタクト制御電圧
24 V DC (通常)
通信用コンタクト制御電流
250 mA (短絡抵抗)
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-40 °C ... 70 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-20 °C ... 70 °C
許容湿度(動作時)
5 % ... 95 % (結露なし)
承認
適合/認証
適合
CE準拠
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
EMCデータ
電磁適合性
EMC指令2014/30/EUに準拠
信号伝達
状態表示
LED:P1、P2、Fault、State、Error、LAN、WAN
販売用データ
アイテム番号
2702465
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DNN331
GTIN
4055626230788
1個あたりの重量(梱包を含む)
883.2 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
725 g
関税率
85176200
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
19170406
ETIM
ETIM 9.0
EC001478
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43222600
認証
LR
認証ID: LR23398855TA
BV
認証ID: 42674/B1 BV
BSH
認証ID: 927
DNV
認証ID: TAA000009T
cULus Listed
認証ID: E238705
cUL Listed
認証ID: E196811
UL Listed
認証ID: E196811
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
5643fee4-ca7f-47ef-b3bb-5a7c2d6fdab6
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
FL MGUARD LIC FW RD
-
ライセンス
2701356
FL MGUARD LIC MODBUS INSPECTOR
-
ライセンス
2702980
FL MGUARD LIC FW MNT 2030
-
ライセンス
1493074
FL MGUARD LIC CIM
-
ライセンス
2701083
FL MGUARD LIC VPN-100
-
ライセンス
2702546
FL MGUARD LIC OPC INSP
-
ライセンス
2702191
FL MGUARD LIC FW/VPN RD
-
ライセンス
2702193
FL MGUARD DM UNLIMITED
-
ソフトウェア
2981974
SD FLASH 2GB
-
プログラム/コンフィギュレーションメモリ
2988162
特長
集中管理ツール
最大限の性能
最大限のセキュリティ
Product Help