インテリジェントファイアウォールとOPC/Modbus Inspectorを備えたルーター、ATEXおよびIECEx認証あり、FW 8.5から(250トンネルまで可能なVPN)、CIFS Integrity Monitoring、冗長機能、金属製ケース、SDメモリカード用スロット、広域な温度範囲
FL MGUARD RS4000 TX/TX-P
-
ルーター
2702259
プロセスアプリケーション向けセキュリティアプライアンス、10/100 Mbps、NAT、ファイアウォール、250 VPNトンネル、MODBUSインスペクタ、OPCインスペクタ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 幅 | 45 mm |
| 高さ | 130 mm |
| 奥行き | 120.6 mm |
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 色 | 銀 |
| ハウジングの材質 | 金属製 |
| Ethernet | |
| 接続方法 | RJ45 |
| 通信速度 | 10/100 MBit/s |
| 伝送手段 | RJ45ツイストペアによるEthernet |
| 伝送距離 | 100 m (セグメントごと) |
| 信号LED | 電源、データ伝送、エラー、リンク、動作 |
| チャネル数 | 2 (RJ45ポート) |
| 通信用コンタクト | |
| 接続方法 | COMBICONによるプラグイン/ネジ接続 |
| 補足事項 | 電気的に非絶縁 |
| VPN - 開放ボタン | |
| 接続方法 | オプションで24 V DC/250 mAを接続可能 |
| 機能 | |
| 基本機能 | インテリジェントファイアウォールとOPC/Modbus Inspectorを備えたルーター、250トンネルまで可能なVPN(FW 8.5以降)、CIFS Integrity Monitoring、冗長機能、金属製ケース、SDメモリカード用スロット、拡張温度範囲、高性能ファイアウォール/ VPN(最大124 Mbps/40 Mbps) |
| システム要求 | |
| サポートするブラウザ | HTTPSサポートは必須 |
| タイプ | Stand-alone |
| 基本機能 | インテリジェントファイアウォールとOPC/Modbus Inspectorを備えたルーター、250トンネルまで可能なVPN(FW 8.5以降)、CIFS Integrity Monitoring、冗長機能、金属製ケース、SDメモリカード用スロット、拡張温度範囲、高性能ファイアウォール/ VPN(最大124 Mbps/40 Mbps) |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| セキュリティ機能 | |
| VPNにおける1:1 NAT(ネットワークアドレス変換) | サポートあり |
| VPNトンネルの数 | 250 (ファームウェア 8.5以降) |
| 認証 | X.509v3 - RSAまたはPSKの証明書 |
| データ完全性 | MD5、SHA-1、SHA 256、SHA-512 |
| DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)サポート | サーバまたはリレーエージェント |
| フィルター機能 | MACアドレスとIPアドレス、ポート、プロトコル |
| ファイアウォールデータ処理能力 | 最大 124 Mbps (ルータモード、デフォルトファイアウォール規則、双方向スループット) |
| 最大 61 Mbps (ステルスモード、デフォルトファイアウォール規則、双方向スループット:) | |
| ファイアウォールルール | 全機能を搭載したStateful Inspection Firewallでコンフィグレーション可能、OPC ClassicのDeep Packet Inspection |
| 基本機能 | インテリジェントファイアウォールとOPC/Modbus Inspectorを備えたルーター、250トンネルまで可能なVPN(FW 8.5以降)、CIFS Integrity Monitoring、冗長機能、金属製ケース、SDメモリカード用スロット、拡張温度範囲、高性能ファイアウォール/ VPN(最大124 Mbps/40 Mbps) |
| IPsec(Internet Protocol security)モード | ESP - トンネル/ESP - トランスポート |
| LLDP(Link Layer Discovery Protocol) | プロトコル802.2に準拠 |
| NTP(Network Time Protocol)クライアント | クライアント |
| Remote Syslog Logging | 外部サーバ上 |
| ルーティング | 標準ルーティング、NTA、1:1-NAT、ポートフォワーディング |
| 保護対象 | IPスプーフィング、DoS、SYNフラッド保護 |
| 暗号化方式 | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| VPN(仮想プライベートネットワーク)処理能力 | 最大 40 Mbps (ルータモード、VPN双方向スループット) |
| 最大 27 Mbps (ステルスモード、VPN双方向スループット) | |
| ローカル診断 | P1、P2 電源US1、US2 緑色LED |
| ポート当たり1個のLED リンクアクティブ 緑色LED | |
| 規準状態での最大損失電力 | 2.4 W |
| 電源 | |
| 電源 (DC) | 24 V DC (冗長) |
| 電圧範囲 | 11 V DC ... 36 V DC |
| 接続 | COMBICON経由、最大接続電線断面積2.5 mm² |
| 残存リプル | 3.6 VPP (許容電圧範囲内) |
| 最大消費電流 | 0.24 A |
| 通常電流消費 | 100 mA (約 US = 24 V DC) |
| 機能 | |
| 通信用コンタクト制御電圧 | 24 V DC (通常) |
| 通信用コンタクト制御電流 | 250 mA (短絡抵抗) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (5%~ 95%、相対湿度95%、一時的な結露は3K7/IEC EN 60721-3-3に準拠(風成降水と着氷を除く)) |
| 適合/認証 | |
| 適合 | CE準拠 |
| IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| EMC指令に適合 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 接触放電6 kV、空中放電8 kV |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3(放射干渉イミュニティ) 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz) | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4(バースト) 電源ライン2 kV、データライン1 kV | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5(サージ) power line: 2 kV (line/earth)、1 kV (line/line)、1 kV data line | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6(導体干渉イミュニティ) 3 V (10 kHz ... 150 kHz)、10 V(150 kHz ... 80 MHz) | |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2:2005 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 55022/Class B |
| 状態表示 | LED:P1、P2、Fault、State、Error、LAN、WAN |
| アイテム番号 | 2702259 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN331 |
| GTIN | 4055626064161 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 869.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 660 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 442152c9-1a89-4526-9a53-bb27cc48e3bc |
互換性のある製品
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - パッチケーブル 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - パッチケーブル 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - パッチケーブル 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - パッチケーブル 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - パッチケーブル 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - パッチケーブル 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - パッチケーブル 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - パッチケーブル 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - パッチケーブル 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防塵 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45コネクタ 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45コネクタ 2744571
-
FL CRIMPTOOL - 組立て工具 2744869
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - ライセンス 1493074
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - ソフトウェア 2981974
-
SD FLASH 2GB - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2988162
特長
集中管理ツール
OPC Inspector
Deep Packet Inspection
OPCファイアウォール
最大限のセキュリティ
最大限の性能