NATファイアウォール
FL MGUARD 1105
-
ルーター
1153078
Security-Router シリーズ、5 RJ45ポート 10/100/1000 Mbps、保護等級: IP20、周囲温度(動作時): 0 °C ... 60 °C、電源電圧範囲: 18 V DC ... 32 V DC、NAT、Unmanaged Switch、イージープロテクトモード(Easy Protect Mode)のコンフィグレーションなしの保護、テストモードのコンフィグレーションのブロックなしの検証、ステートフルインスペクションファイアウォール
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 幅 | 45 mm |
| 高さ | 130 mm |
| 奥行き | 130 mm |
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 色 (ハウジング) | ライトグレー (RAL 7035) |
| ハウジングの材質 | 強化型ポリカーボネート繊維 |
| Ethernet | |
| 接続方法 | RJ45 |
| 通信速度 | 10/100/1000 Mbps |
| 伝送手段 | RJ45ツイストペアによるEthernet |
| 伝送距離 | 100 m (セグメントごと) |
| 信号LED | 電源、データ伝送、エラー、リンク、動作 |
| チャネル数 | 5 (RJ45ポート) |
| 通信用コンタクト | |
| 接続方法 | プッシュイン/スプリング式 |
| 補足事項 | 電気的に非絶縁 |
| システム要求 | |
| サポートするブラウザ | 最新バージョンのFirefox、Chrome、Edge |
| 製品の種類 | DINレール用セキュリティルータ |
| 製品シリーズ | Security-Router |
| タイプ | Stand-alone |
| 特殊な性質 | NAT |
| Unmanaged Switch | |
| イージープロテクトモード(Easy Protect Mode)のコンフィグレーションなしの保護 | |
| テストモードのコンフィグレーションのブロックなしの検証 | |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| セキュリティ機能 | |
| 基本機能 | インテリジェントファイアウォール付きNATファイアウォール、SDメモリカード用スロット |
| フィルター機能 | IP、ポート、プロトコル |
| ファイアウォールルール | ステートフルインスペクションファイアウォール |
| NTP(Network Time Protocol)クライアント | クライアント/サーバ |
| ルーティング | 標準ルーティング、NTA、1:1-NAT、ポートフォワーディング |
| 保護対象 | IPスプーフィング、DoS、SYNフラッド保護 |
| ローカル診断 | US1 電源電圧US1 緑色LED |
| ポート当たり1個のLED リンクアクティブ 緑色LED | |
| 規準状態での最大損失電力 | 通常 2.88 W |
| 電源 | |
| 電源 (DC) | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 18 V DC ... 32 V DC |
| 接続 | COMBICON経由、最大接続電線断面積1.5 mm² |
| 残存リプル | 3.6 VPP (許容電圧範囲内) |
| 最大消費電流 | 1060 mA (負荷出力) |
| 通常電流消費 | 180 mA (約 24 V DC) |
| 機能 | |
| 通信用コンタクト制御電圧 | 24 V DC (通常) |
| 通信用コンタクト制御電流 | 250 mA (短絡抵抗) |
| 接続方法 | Push-inスプリング接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 16 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | 0 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 適合/認証 | |
| 適合 | CE準拠 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| EMC指令に適合 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 接触放電6 kV、空中放電8 kV |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3(放射干渉イミュニティ) 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz) | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4(バースト) 電源ライン2 kV、データライン1 kV | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5(サージ) power line: 2 kV (line/earth)、1 kV (line/line)、1 kV data line | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6(導体干渉イミュニティ) 3 V (10 kHz ... 150 kHz)、10 V(150 kHz ... 80 MHz) | |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2:2005 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 55022/Class B |
| 状態表示 | 電源、データ伝送、エラー、リンク、動作 |
| アイテム番号 | 1153078 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN311 |
| GTIN | 4063151151713 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 430.05 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 326.81 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
| ECLASS-15.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 80-05-7) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| SCIP | 52442c30-d6e6-446e-af75-7c6c01d79249 |
互換性のある製品
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - パッチケーブル 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - パッチケーブル 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - パッチケーブル 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - パッチケーブル 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - パッチケーブル 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - パッチケーブル 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - パッチケーブル 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - パッチケーブル 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - パッチケーブル 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防塵 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45コネクタ 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45コネクタ 2744571
-
FL CRIMPTOOL - 組立て工具 2744869
-
SD FLASH 2GB - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2988162
特長
新しいファイアウォールアシスタント(Firewall Assistant)は次のものを作成するのに役立ちますファイアウォール規則
高いデータスループット
ネットワークセキュリティへの低価格なエントリー
テストモード(Test Mode):システムの可用性を制限せずに、作成されたファイアウォールルールを簡単にテストします
イージープロテクトモード:設定は一切不要で、有線ブリッジを使用して外部からのネットワークアクセスの試みをブロックします