RF-12S2S8A8003 - ケーブルコネクタ
1607309

接続方式

ケーブルコネクタ、アプリケーション: フィードバック、信号、ストレート、ねじロック機構、M23、極数: 12、コンタクトタイプ: メス、シールド対応: あり、ケーブル径範囲: 9 mm ... 13.2 mm、極数: 12、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: RF、 適用除外6c非該当のRoHS II準拠代替品(Pb < 0.1 %) 製品番号: 1242270

製品の詳細