RF-12S1N8A8002 - ケーブルコネクタ
1607273

接続方式

ケーブルコネクタ、アプリケーション: フィードバック、信号、ストレート、ねじロック機構、M23、極数: 12、コンタクトタイプ: メス、シールド対応: あり、保護等級: IP67、ケーブル径範囲: 6 mm ... 10 mm、極数: 12、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: RF、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)、 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。 代替製品: 1629214

製品の詳細