ELR W3/ 9-500 MM
-
可逆負荷リレー
2963543
製品の詳細
製品ライン | 電子モーターマネージャ |
動作モード | 100%動作時 |
相の数 | 3 |
主電源の種類 | 三相 |
テスト電圧入力/出力 | 2.5 kV |
逆転周波数 | ≤ 2.5 Hz (cos φ = 0.5時) |
電源 | |
入力名 | 装置電源 |
定格電源電圧 | 24 V DC |
UVN基準時の電源電圧範囲 | 0.8 ... 1.2 |
ゼロ入力電流 | 80 mA AC |
保護回路 | 極性保護; 直列極性保護ダイオード |
サージ保護 | |
定格電圧表示 | 緑色LED |
エラー表示 | 赤色LED |
状態表示 | LED (黄色の) |
制御 | |
入力名 | 制御入力右/左 |
入力定格電圧UN | 24 V DC |
入力電圧範囲(UN時) | 0.8 ... 1.2 |
0.8 ... 1.2 | |
定格消費電流(UN時) | 7 mA |
通常負荷動作時の反応時間 | < 35 ms |
通常応答時間 | < 25 ms |
通常電源切断時間 | < 25 ms |
通常負荷動作時の反応時間 | < 35 ms |
切替え回数 | < 2.5 Hz (cos φ = 0.5時) |
電流測定 | |
基本精度 | ± 2 % (終端値、 ± 1%) |
電流幅 | 0.25 A ... 8 A |
測定対象 | 任意のケーブル電流用変流器 |
AC出力 | |
定格出力電圧 | 500 V AC |
定格出力電圧範囲 | 110 V AC ... 550 V AC |
ピークオフ時電圧 | 1500 V |
本線周波数 | 50 Hz |
60 Hz | |
負荷電流の範囲 | 150 mA ... 8 A (減衰曲線を参照) |
漏れ電流 | 通常 7 mA |
残留電圧 | 通常 1.4 V |
サージ電流 | 360 A (tp = 10 ms、25 °C時) |
最大負荷 | 645 A2s |
保護回路 | CR素子; CR素子 |
サージ保護 | |
サージ電圧保護 | > 880 V |
通知コンタクトO1-O4 | |
出力数 | 4 |
定格出力電圧 | UVN - 1 V |
定負荷電流 | 最大 50 mA |
制御回路 | |
接続方法 | ネジ接続 |
剥き線長さ | 8 mm |
ネジ山 | M3 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 10 |
負荷回路 | |
接続方法 | ネジ接続 |
剥き線長さ | 8 mm |
ネジ山 | M3 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 10 |
データ | |
インターフェース | RS-232 |
通信速度 | 4800 Bit |
幅 | 62 mm |
高さ | 94 mm |
奥行き | 122 mm |
色 | 緑 (RAL 6021) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
回路間の空間距離および沿面距離 | |
標準/規則 | DIN EN 50178 |
安全絶縁 | |
発電所の要求仕様 | |
標準/規則 | DWR 1300/ZXX01/DD/7080.8d |
EMC規則 | |
標準/規則 | EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-4 |
組立てに関する注意事項 | 20 mmを超えるスペースで配列可能 |
取付け位置 | 垂直(水平DINレール) |
アイテム番号 | 2963543 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK7222 |
GTIN | 4017918899691 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 868.5 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 742.72 g |
関税率 | 85364900 |
生産国 | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
特長
オプションでELR-PB-GATEWAYを接続
連続状態モニタリング
化学産業および石油化学化学産業での使用に適した特殊ELR-MM EXデバイス。Exタイプの型式証明書を発行。
消費した有効電力を6.6 msおきに計算
シグナリングおよびスイッチングしきい値のパラメータを自由に設定し不足負荷/過負荷を検出
皮相/有効/無効電力、電流、電圧、位相角、サイクルカウンタ、稼働時間カウンタを表示
アクチュエータ/可変速度ドライブ、ポンプ、工具の切替え、機能、埃、摩耗モニタリング付き