CM 90-ELR-W3/5-R
-
可逆負荷リレー
2940113
電子可逆負荷リレー、3相ネットワークの3相機器を直接駆動、LEDおよび保護回路付き、出力: AC 400 V/3×5 A
製品の詳細
| 動作モード | 100%動作時 |
| 相の数 | 3 |
| 主電源の種類 | 三相 |
| 試験電圧 (入力/出力) | 3.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 電源 | |
| 入力名 | 装置電源 |
| 定格電源電圧 | 24 V DC |
| 保護回路 | 極性保護; 極性保護ダイオード |
| サージ保護 | |
| 切替え回数 | 2.5 Hz (RL / LL) |
| 制御 | |
| 入力名 | 制御入力右/左 |
| AC出力 | |
| 定格出力電圧 | 400 V AC +10 % -20 % |
| 定格出力電圧範囲 | 320 V AC ... 440 V AC |
| ピークオフ時電圧 | 1000 V |
| 本線周波数 | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 定負荷電流 | 3x 5 A (ディレーティングカーブを参照) |
| 負荷電流の範囲 | 150 mA |
| 漏れ電流 | 7 mA |
| 残留電圧 | 1.7 V |
| サージ電流 | 230 A (t = 10 ms) |
| 保護回路 | RCV回路 |
| サージ電圧保護 | 750 V |
| リレー出力: アラームコンタクト | |
| 定格出力電圧 | 24 V DC +25 % -20 % |
| 定負荷電流 | 100 mA |
| 保護回路 | デカプリングダイオード |
| 自走; フリーホイールダイオード | |
| 状態表示 | LED |
| リレー出力: 「右/左」 | |
| 出力数 | 2 |
| 定格出力電圧 | 24 V DC +25 % -20 % |
| 定負荷電流 | 100 mA |
| 保護回路 | デカプリングダイオード |
| 自走; フリーホイールダイオード | |
| 状態表示 | LED |
| 制御回路 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 負荷回路 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 幅 | 90 mm |
| 高さ | 75 mm |
| 奥行き | 116 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 55 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 標準/規則 | IEC 60664 |
| IEC 60664A | |
| DIN VDE 0110 | |
| DIN VDE 0106-101 | |
| DIN VDE 0160(関連する部分) | |
| IEC 801-5 |
| 組立てに関する注意事項 | 20 mmのスペースに配列可能 |
| 取付け位置 | 垂直(水平DINレール) |
| アイテム番号 | 2940113 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK7222 |
| GTIN | 4017918079871 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 662.9 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 622.9 g |
| 関税率 | 85364900 |
| 生産国 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |